Publique sus productos
Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays
AMX

Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
Las matrices de conmutación Epica DGX 32 DVI están diseñadas para enrutar y distribuir señales DVI de computadora de alta resolución a múltiples pantallas mientras mantienen una verdadera señal digital. El Epica DGX 32 incluye varias funciones clave nuevas que simplifican la complejidad de la integración de DVI, como la ecualización de cable, la reprogramación de la señal y el programador EDID (datos de identificación de pantalla extendida) fácil de usar que está precargado con las configuraciones EDID más comunes y también permite cargar configuraciones EDID personalizadas en cada entrada. Al admitir 4,95 Gbps, el DGX garantiza una reproducción perfecta de píxel a píxel para todas las resoluciones de video de hasta 1920x1200. Diseñado con flexibilidad, el gabinete compacto de 6 RU se puede expandir de 16x16 a 32x32 en incrementos de 4. Cuenta con varias herramientas fáciles de integrar diseñadas para simplificar la configuración y reducir los problemas de instalación, incluidas tarjetas de E/S intercambiables en caliente, monitoreo del sistema en tiempo real y Fuentes de alimentación intercambiables en caliente totalmente redundantes con fuentes de alimentación redundantes.

APLICACIONES COMUNES
Las matrices de conmutación Epica DGX 32 DVI son ideales para cualquier instalación que requiera que se muestre video de computadora digital de alta resolución en múltiples pantallas, como auditorios, centros de comando y control, aplicaciones de señalización digital y más.

CARACTERISTICAS

  • La verdadera conmutación de matriz digital DVI sin comprimir garantiza que la pureza de la imagen digital nunca se vea comprometida
  • Admite resoluciones DVI de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
  • Proporciona alimentación adicional en cada salida DVI comúnmente utilizada para alimentar extensores DVI externos
  • Precargado con la configuración EDID más común en cada uno de los conectores de entrada de la matriz de conmutación para emular la respuesta de la pantalla cuando se le solicita, lo que garantiza la transmisión del video desde el dispositivo de origen
  • Las configuraciones EDID personalizadas se pueden cargar en cada entrada con el uso del programador EDID incluido
  • Puerto de control estándar RS-232
  • El puerto USB estándar (mini-B) se puede utilizar como un puerto Com virtual para la comunicación en serie con una PC
  • Admite el protocolo de control serie BCS simple de AutoPatch
  • Estándar Integrado Control TCP/IP APWeb
  • Incluye un panel de control intuitivo montado en la parte frontal con LCD retroiluminada por LED y botones de luz azul, lo que permite un acceso rápido y fácil para ejecutar muchos comandos, incluidos estado, cambio, desconexión, preajustes locales, preajustes globales, bloqueo y desbloqueo del panel frontal, y más
  • Se envía con el software gratuito de configuración de la matriz de conmutación AutoPatch
  • Se envía con APControl gratuito para proporcionar un fácil control de PC de un solo usuario de la matriz de conmutación
  • Admite NetLinx nativo sobre el puerto TCP/IP
  • Orejas de montaje en rack incluidas
  • Actualización gratuita a una garantía de por vida disponible
  • Fuentes de alimentación totalmente redundantes con rutas de alimentación independientes para una máxima fiabilidad
  • Los preajustes locales permiten recuperar rápidamente un conjunto de interruptores preprogramados con un solo comando; pueden existir varios ajustes preestablecidos dentro de un sistema al mismo tiempo
  • Los ajustes preestablecidos globales permiten recuperar rápidamente una instantánea completa de todos los interruptores

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00095
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 75 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniClass Switchgear