VISIÓN GENERAL
Precis DSP proporciona la solución definitiva para audio distribuido al combinar la funcionalidad de una matriz de conmutación con el procesamiento de señal de un dispositivo de ecualización externo. Con características sólidas como un ecualizador gráfico de 10 bandas, ganancia de entrada, control de volumen, tono y balance, el Precis DSP proporciona una personalización exacta de cada salida para admitir los atributos de la sala o zona. La herramienta de software de configuración AutoPatch GraphicEQ fácil de usar permite a los instaladores administrar todos los ajustes de audio para Precis DSP, incluido el ajuste de la ganancia de entrada para eliminar diferencias notables en el volumen a medida que el usuario cambia entre varias fuentes. Disponible en tamaños de E/S 8x8 o 18x18, el puerto de control RS-232 estándar de Precis DSP utiliza el protocolo de control serial BCS de AutoPatch que permite programarlo rápida y fácilmente cuando se integra en un sistema de control.
APLICACIÓN COMÚN
El Precis DSP es ideal para cualquier instalación de audio distribuida residencial o comercial pequeña.
CARACTERISTICAS
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |