Publique sus productos
Epica DGX 144 Customizable Matrix Switcher Large-Scale Single Strand Multimode Fiber Matrix Switching Has Never Been Easier
AMX

Epica DGX 144 Customizable Matrix Switcher Large-Scale Single Strand Multimode Fiber Matrix Switching Has Never Been Easier

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
Epica DGX 144 es una matriz de conmutación de fibra óptica modular diseñada para transportar video sin comprimir, audio integrado y control unidireccional hasta 3000 pies de distancia a través de fibra multimodo de un solo hilo. Con su exclusiva tecnología DGX, el sistema ofrece una conversión de señal simple entre señales analógicas y digitales y viceversa, ya sea que se necesite en la fuente, el interruptor o el destino. Al admitir 4,95 Gbps, el DGX garantiza una reproducción perfecta de píxel a píxel para todas las resoluciones de video de hasta 1920x1200. Diseñado con flexibilidad, el gabinete compacto de 16 RU se puede expandir de 16x16 a 144x144 en incrementos de 16 y admite tarjetas de entrada DGX Fiber, DVI y HD-15 y DGX Fiber, y nuestras tarjetas de salida DVI. Cuenta con varias herramientas fáciles de integrar diseñadas para simplificar la configuración y reducir los problemas de instalación, incluidas tarjetas de E/S intercambiables en caliente, monitoreo del sistema en tiempo real y fuentes de alimentación intercambiables en caliente totalmente redundantes con fuentes de alimentación redundantes.

Cuando se combina con los transmisores y receptores de fibra DGX, el sistema también puede pasar el audio y el control enviados desde el TX a través de la matriz de conmutación al RX. Los receptores de fibra DGX (tanto HD-15 como DVI) cuentan con la tecnología SmartScale™ que responde automáticamente a la información EDID declarada de la pantalla y escala la resolución de video y ajusta los parámetros de video para que coincidan con el formato nativo de la pantalla. La tecnología SmartScale garantiza que cada pantalla funcione con su resolución preferida y elimina las incompatibilidades que pueden surgir en los sistemas de conmutación matricial cuando la resolución de salida de la fuente no es compatible con algunas o todas las pantallas del sistema.

APLICACIONES COMUNES
El Epica DGX 144 puede enrutar y transmitir video analógico y digital puro de alta resolución hasta 3,000 pies, lo que lo convierte en la solución perfecta para agencias gubernamentales, entornos de comando y control, universidades, hospitales, casinos, entornos minoristas o cualquier instalación que exija la más alta calidad. el video se comparta entre habitaciones o incluso edificios.

SOLICITUD PERSONALIZADA
AMX fabrica una gama completa de conmutadores de matriz personalizables para acomodar múltiples tipos de señales en varios rangos de entrada/salida. Complete nuestro formulario de solicitud personalizado hoy y un representante de AMX le responderá dentro de un día hábil con una cotización personalizada. Si necesita asistencia inmediata, comuníquese con nosotros al 800.222.0193 (EE. UU.) o al 469.624.7400 (internacional).

> Formulario de solicitud personalizado en línea

CARACTERISTICAS

  • Diseñado para usar con fibra multimodo de un solo hilo; la solución de cable de fibra más común, fácil de terminar e instalar
  • Los receptores de fibra DGX compatibles cuentan con la tecnología SmartScale™ que responde automáticamente a la información EDID declarada de la pantalla y escala el video a la mejor resolución y parámetros de video para esa pantalla sin configuración manual
  • La tecnología DGX ofrece una conversión de señal simple entre señales analógicas y digitales, ya sea que se necesite en la fuente, el interruptor o el destino
  • Diseñado para usar con fibra multimodo de un solo hilo; la solución de cable de fibra más común, fácil de terminar e instalar
  • Úselo junto con nuestros transmisores y receptores de fibra DGX para enviar video, audio y control unidireccional a través de un solo cable de fibra de hasta 6000 pies: 3000 pies a la matriz de conmutación y 3000 pies después de la matriz de conmutación
  • Admite conmutación matricial de audio digital o analógico integrado y control unidireccional cuando se usa junto con cualquier par TX/RX de fibra DGX que se ejecuta a través de las tarjetas de entrada y salida de fibra Epica DGX 144 SC
  • Admite resoluciones de video analógico y resoluciones DVI de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
  • La verdadera conmutación de matriz digital DVI sin comprimir garantiza que la pureza de la imagen digital nunca se vea comprometida
  • Precargado con la configuración EDID más común en cada uno de los conectores de entrada de la matriz de conmutación para emular la respuesta de la pantalla cuando se le solicita, lo que garantiza la transmisión del video desde el dispositivo de origen
  • Los ajustes EDID personalizados se pueden cargar en cada entrada con el uso del programador EDID incluido
  • Puerto de control estándar RS-232
  • El puerto USB estándar (mini-B) se puede utilizar como un puerto Com virtual para la comunicación en serie con una PC
  • Admite el protocolo de control serie BCS simple de AutoPatch
  • Estándar Integrado Control TCP/IP APWeb
  • Incluye un panel de control intuitivo montado en la parte frontal con LCD retroiluminada por LED y botones de luz azul, lo que permite un acceso rápido y fácil para ejecutar muchos comandos, incluidos estado, cambio, desconexión, preajustes locales, preajustes globales, bloqueo y desbloqueo del panel frontal, y más
  • Se envía con el software gratuito de configuración de la matriz de conmutación AutoPatch
  • Se envía con APControl gratuito para proporcionar un fácil control de PC de un solo usuario de la matriz de conmutación
  • Orejas de montaje en rack incluidas
  • Actualización gratuita a una garantía de por vida disponible
  • Fuentes de alimentación totalmente redundantes con rutas de alimentación independientes para una máxima fiabilidad
  • Los preajustes locales permiten recuperar rápidamente un conjunto de interruptores preprogramados con un solo comando; pueden existir varios ajustes preestablecidos dentro de un sistema al mismo tiempo
  • Los ajustes preestablecidos globales permiten recuperar rápidamente una instantánea completa de todos los interruptores

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00102
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 75 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniClass Switchgear