Publique sus productos
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons
    AMX

    BSS OMNI-KP-6B OMNI Dynamic Keypad with 6 Buttons

    Traducido por Google,

    El BSS OMNI-KP-6B es un teclado dinámico de 6 botones que combina la sencillez de un teclado con el potente control y la capacidad de personalización de un panel táctil. Diseñado para una integración perfecta con las soluciones BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE, utiliza botones LCD dinámicos para una configuración sencilla, lo que permite crear soluciones personalizadas para aplicaciones audiovisuales modernas. Estéticamente, el teclado se integra a la perfección en cualquier entorno moderno, ofreciendo un aspecto limpio y profesional sin sacrificar la funcionalidad.

    Gracias a AVX Suite, estos teclados se pueden configurar, gestionar e implementar de forma rápida y sencilla mediante la plataforma de software unificada. Utilizan el protocolo HControl de HARMAN para comunicarse de forma nativa con los procesadores de audio y expansores de E/S BSS OMNI o los controladores de automatización AMX MUSE, y son compatibles con AMX NetLinx o plataformas de control de terceros.

    Los teclados BSS OMNI-KP-6B son compatibles con cajas eléctricas estándar de todo el mundo, lo que facilita su instalación. Están disponibles en acabado negro o blanco. Todos los modelos se conectan mediante PoE para simplificar el cableado y la instalación.

    Cada botón digital programable admite imágenes a todo color y múltiples estados, lo que ofrece mayor personalización y permite diseños más intuitivos que cualquier teclado tradicional. Al eliminar la necesidad de etiquetas de acetato o grabado físico, estos teclados simplifican los pedidos, el almacenamiento y la instalación.

    Diseñados para simplificar el control de cualquier entorno, los teclados dinámicos BSS OMNI combinan una estética moderna, una funcionalidad potente y un diseño sofisticado para ofrecer experiencias de control altamente eficientes e intuitivas.

    Aplicaciones comunes

    Diseñados para una integración perfecta con los entornos BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE, los teclados dinámicos OMNI ofrecen una experiencia de control intuitiva y altamente eficiente, además de la posibilidad de personalización necesaria para adaptarse a cualquier espacio. Son ideales para aplicaciones a gran escala, como estadios, centros de conferencias y casinos, así como para entornos más reducidos en salas de reuniones, aulas y hoteles.

    Características

    • 6 botones LCD dinámicos
    • Compatibilidad global con cajas de empotrar de una sola unidad para montaje en pared.
    • Habilitado por AVX Suite
    • Integración nativa con BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE.
    • HControl ofrece compatibilidad con AMX NetLinx o sistemas de control de terceros.
    • Hardware de calidad profesional
    • Alimentado por PoE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabss-omni-kp-6b-omni-dynamic-keypad-with-6-buttons
    • Familia de productoGeneral Purpose Controls
    • Grupo de productosButton Keypad
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos