VISIÓN GENERAL
El transmisor de placa de pared multiformato DXLink envía video analógico o digital, incluido HDMI/HDCP, junto con audio integrado o audio analógico complementario hasta 100 metros a un conmutador de medios digitales Enova DGX, un conmutador de presentación todo en uno Enova DVX compatible o directamente a un receptor DXLink. Recibe Power over DXLink* de Enova DGX, Enova DVX (3155HD, 3156HD o 2155HD), PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector o PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller a través del cable de par trenzado y cuenta con un puerto analógico multiformato para admitir dispositivos heredados y un puerto HDMI para admitir dispositivos digitales más nuevos.
APLICACIONES COMUNES
Monte el transmisor de placa de pared multiformato DXLink en la pared o en el atril para conectar equipos invitados y enviar señales de audio y video a través de la habitación, al otro lado de la casa o en un salón de clases al final del pasillo. Dado que se alimenta de forma remota, la placa de pared se puede instalar prácticamente en cualquier lugar.
CARACTERISTICAS
* La alimentación debe ser suministrada por uno de los siguientes dispositivos de fuente de alimentación DXLink: conmutador de medios digitales Enova DGX 8/16/32/64 (con una placa de entrada de par trenzado DXLink instalada), conmutador de presentación todo en uno Enova DVX compatible (3155HD , 3156HD o 2155HD), inyector PoE de alta potencia PS-POE-AT-TC o controlador de alimentación a través de DXLink PDXL-2. AMX solo admite el uso de estas soluciones Power over DXLink aprobadas. Otras fuentes de alimentación de terceros o soluciones PoE estándar no compatibles pueden dañar el equipo DXLink.
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |