Publique sus productos
SDX-410-DX Solecis® 4x1 HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-410-DX Solecis® 4x1 HDMI Digital Switcher with DXLink™ Output

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El Solecis SDX es una familia de pequeños conmutadores AV digitales. El conmutador digital 4x1 HDMI Solecis proporciona cuatro puntos de conexión de usuario e incluye un control local simplificado que enruta la señal seleccionada a una salida DXLink y HDMI. Esto proporciona una solución simple y de bajo costo que combina un transmisor DXLink y un conmutador digital en un solo dispositivo de factor de forma pequeño que se usa comúnmente en una mesa.

APLICACIÓN COMÚN
Los conmutadores digitales Solecis son ideales para usar en espacios reducidos o aulas pequeñas para proporcionar conmutación simple para múltiples fuentes. En salas más grandes con múltiples espacios de trabajo, un Solecis en cada mesa o escritorio permite a los usuarios compartir contenido con el grupo de trabajo o con toda la sala. En entornos integrados aún más grandes, los conmutadores digitales Solecis pueden proporcionar conmutación de punto de origen y transmisión a distancia fáciles de usar a través de DXLink a Enova DVX o DGX para un edificio de estilo hub o distribución en todo el campus.

CARACTERISTICAS

  • Múltiples conexiones de video, audio y Ethernet : todas las conexiones que necesita en la mesa de conferencias, incluidos audio, video, control y acceso a la red
  • Cambie las entradas sin la necesidad de un controlador central : brinda una solución de bajo costo para espacios reducidos y aulas
  • Funciona con módulos de un solo botón o de teclado HydraPort : brinda una instalación elegante en una mesa o atril
  • Soporte integrado para teclados AxLink : reenvía los comandos del teclado a un controlador central a través de Ethernet, lo que elimina la necesidad de un tendido de cable AxLink separado

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00143
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosNetwork Switchers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos