Publique sus productos
MXD-1001 10.1" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-1001 10.1" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El panel táctil de montaje en pared Modero X® Series G5 MXD-1001 / 10.1" es una interfaz de usuario premium que incluye el motor de gráficos G5 y ofrece un rendimiento superior. animaciones y transiciones, junto con un procesador de cuatro núcleos que proporciona potencia de procesamiento más que suficiente para ejecutar las aplicaciones más exigentes hoy y en el futuro.El MXD-1001 también incluye un navegador web integrado y visores de documentos, lo que permite a los usuarios acceder información en tiempo real durante reuniones o conferencias.

El MXD-1001 está diseñado para la facilidad de uso y ofrece un cristal táctil capacitivo de borde a borde con capacidades multitáctiles. Está preparado para hardware para admitir dispositivos y etiquetas Near Field Communication™ (NFC) y RFID de alta frecuencia (HF RFID) para permitir una autenticación segura y confiable y permitir la personalización de la experiencia del usuario. La apariencia distintiva complementará incluso las instalaciones para reuniones y los hogares más sofisticados, con una variedad de opciones de montaje para mayor seguridad y comodidad.

APLICACIONES COMUNES

  • El MXD-1001 es ideal para salas de juntas, salas de conferencias o auditorios donde se necesita una superficie de control premium para brindar acceso a múltiples funciones simultáneamente mientras se mantiene elegantemente discreto.
  • En la educación superior, el MXD-1001 es ideal para salas de conferencias, auditorios, teatros de artes escénicas y salas de juntas que requieren amplias capacidades de control.
  • En residencias, es perfecto para cocinas, dormitorios u oficinas en el hogar donde se puede usar para administrar sistemas en toda la casa.
  • El MXD-1001 se puede utilizar como panel de programación para salas de reuniones y auditorios de alta gama.
  • Todos los paneles de montaje en pared de la serie Modero X son ideales para áreas de recepción u otros lugares de reunión donde se pueden mostrar calendarios maestros junto con información transmitida desde la web, como el clima y las cotizaciones bursátiles.

CARACTERISTICAS

  • Motor de gráficos G5 y procesamiento de cuatro núcleos: el procesamiento más potente de la industria ofrece gestos fluidos, deslizamiento, reordenamiento dinámico, animación mejorada con transiciones, todo a velocidades más altas para una experiencia que cualquier usuario disfrutará.
  • Panel táctil empresarial simplificado y actualizaciones de firmware : implemente y actualice archivos de panel táctil y archivos de firmware desde una URL de red para actualizaciones simplificadas en toda la empresa
  • Navegador web integrado, visores de documentos y uso compartido de Enzo : simplifica convenientemente el acceso y la presentación de contenido y documentos en tiempo real durante las reuniones. Simplemente obtenga una vista previa de los archivos a los que se accede a través del navegador web nativo, USB o aplicaciones de almacenamiento en la nube antes de enviar el contenido directamente a Enzo. Una próxima versión de firmware permitirá que las aplicaciones se actualicen o deshabiliten utilizando el Administrador de actualizaciones de aplicaciones G5 integrado.
  • Últimas tecnologías de comunicación : admite videoconferencias HD aprovechando la cámara integrada (solo versiones de sobremesa y apaisadas), junto con transmisión de video HD. También admite NFC (Near Field Communication) y RFID de alta frecuencia (HF RFID) para autenticación y seguridad, dispositivos Bluetooth y conectividad USB.
  • Modos de seguridad ajustables : con la capacidad de seleccionar entre modos personalizados o de alta seguridad, los administradores pueden personalizar los niveles de seguridad del panel para el acceso, la conexión en red y la comunicación.
  • Perfecta desde cualquier ángulo : incluye In-Plane Switching (IPS), que ofrece los ángulos de visión más amplios y la reproducción de color más precisa del mercado.
  • Experiencia de usuario mejorada : la serie Modero X presenta una funcionalidad de interfaz de usuario intuitiva que incluye: gestos, deslizamiento, reordenamiento dinámico y capacidades de animación mejoradas
  • Amplias opciones de montaje : además del montaje en pared, puede montar el panel táctil de montaje en pared/empotrado de Modero X Series de 10,1" directamente en un rack de equipo mediante el kit de montaje en rack opcional MXA-RMK-10 Modero X Series (FG5969-62)
  • Ver y seleccionar datos dinámicos con botones de vista de lista : muestra una lista de entradas generadas por una fuente de datos dinámica (p. ej., contactos de la guía telefónica, registros de llamadas, fuentes RSS u otras fuentes de datos en tiempo real) que permiten al usuario desplazarse o buscar para realizar una selección. Las demostraciones están disponibles en el Centro de recursos de la interfaz de usuario

*Esta función estará disponible tras el lanzamiento de una futura actualización de firmware.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00176
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica