Publique sus productos
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
    AMX

    JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)

    Traducido por Google,

    AMX Jetpack es una solución de conmutación, transporte y control increíblemente asequible para aulas K12 y espacios de reuniones pequeños y medianos que proporciona controles de sala fáciles de operar, múltiples entradas de video y permite la elevación de voz para una comunicación clara con todos en el espacio. El JPK-1300 combina conmutación de video 4K60 4:2:0 HDMI y USB-C y transporte a distancia, control de sala, accesibilidad de placa de pared y amplificación de audio en un kit que no requiere programación y brinda la seguridad y confiabilidad por las que AMX es bien conocido. proporcionar.

    El kit está totalmente equipado para admitir una amplia gama de aplicaciones de aulas y espacios de reunión y se puede controlar a través de los botones del panel, RS-232, Telnet, SSH, una GUI web y la aplicación Jetpack Manager.

    El kit incluye:

    • Teclado de 6 botones con perilla de volumen
    • El transmisor de placa de pared con conmutación de 3 entradas (2 HDMI, 1 USB-C) incluye modos de conmutación automático y manual, y admite la transmisión de video y audio sin comprimir hasta 40 m/131 pies a 4K o 70 m/230 pies a 1080P sobre Cat 6/6A blindado cable /7
    • Receptor multifunción con amplificador integrado de 2x25 W y 4/8 ohmios, paso de señal USB, control RS232, relé, IR, entrada de micrófono/línea, salida de línea, silenciamiento remoto, desintegración de audio, USB-AUDIO, ARC y control CEC (la tecnología HDBaseT™ integrada permite el uso completo de HDMI y los controles a través del cable Cat 6/6A/7).
    • Configuración web para una instalación simplificada
    • Herramienta de PC Jetpack Management incluida para la gestión de dispositivos y salas en todo el campus

    El kit está disponible en dos modelos: JPK-1300-UA (versión EE. UU./AU) y JPK-1300-EK (versión UE/RU). Es la solución ideal para K12 y otras aplicaciones educativas, así como para empresas y lugares de hospitalidad que necesitan soporte A/V asequible y multifuncional para aulas y espacios de reunión pequeños y medianos que podrían beneficiarse de un producto integrado que ofrece transmisión de video 4K60 y conmutación, control de salas y dispositivos, amplificación de audio, configuración web simplificada y gestión del campus.

    Aplicaciones comunes

    AMX Jetpack es ideal para K12 y otras aplicaciones educativas, así como para empresas y lugares de hospitalidad que necesitan soporte A/V asequible y multifuncional para aulas y espacios de reuniones pequeños y medianos que podrían beneficiarse de un producto integrado que ofrece transmisión y conmutación de video 4K60 , control de salas y dispositivos, amplificación de audio para elevación de voz, configuración web simplificada y gestión del campus.

    Especificaciones
    • Features

      • 4K60, HDMI 2.0, and HDCP 2.2 Support – Supports video resolution up to 4K@50/60Hz 4:2:0, 10.2Gbps video bandwidth
      • USB-C and HDMI Video Inputs – Transmitter includes 2x HDMI and 1x USB-C video inputs
      • HDBT Distance Transport – HDBT transmits lossless and zero-delay video & audio up to 131ft/40m for 4K or 230ft/70m for 1080P via a Shielded Cat 6/6A/7 cable
      • USB Pass-Through – Built-in USB-C and USB-B Host 2x1 USB Hub with pass-through to simplify connectivity to smart boards
      • Audio Amplifier – Built-In 2x25W 4/8-ohm Amplifier
      • Comprehensive Audio Features– USB2.0 audio on USB-C input, Mic/Line Input, Line Output, HDMI Audio Extraction, ARC support, and Remote Mute
      • Power Over Cable (PoC) – A single power supply connected to the Receiver powers the entire solution
      • Included Campus Management Software– Jetpack Management Tool PC Software makes it easy to discover and manage all your AMX Jetpack kits on the same network
      • Simplified Room Control – Control the display or projector and a screen from built-in control ports on the RX or CEC
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajpk-1300-ua-ek_wall-plate_switching-receiver_keypad
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosFixed Switchers - A/V Distance Transport Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment