VISIÓN GENERAL
El panel táctil AMX RoomBook de 10,1" es un panel de programación independiente que se integra directamente con software de programación de salas popular como Microsoft Exchange, Office 365 y Google Calendar sin requisitos adicionales de hardware del sistema. El color de fondo de la interfaz de usuario y las barras de disponibilidad de salas integradas cambian entre rojo y verde para mostrar la disponibilidad de habitaciones para que los usuarios puedan ubicar y reservar fácilmente una habitación disponible directamente desde el panel y, si esa habitación está actualmente reservada, los usuarios pueden ubicar rápidamente la habitación disponible más cercana o la próxima hora disponible con facilidad.
Aprovechando el estilo y la rentabilidad de nuestro galardonado panel táctil de la serie Modero S, el RMBK-1001 incluye la tecnología SmoothTouch™, una brillante pantalla a todo color de alta resolución, amplio ángulo de visión de la pantalla y LED de barra de disponibilidad, y un diseño de perfil bajo para una estética sutil. El RMBK-1001 se puede montar en cualquier superficie plana, incluidos vidrio o piedra, dentro o fuera de una sala de conferencias o un salón de clases.
RMBK-1001 es fácil de instalar utilizando un asistente de configuración único basado en panel, para poner el panel en funcionamiento en cuestión de minutos con una capacitación mínima.
APLICACIONES COMUNES
Ideal para pequeñas y medianas empresas que desean optimizar la utilización de la sala mediante la implementación de la programación de salas en toda la instalación con un presupuesto
CARACTERISTICAS
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |