El MKP-106 / Teclado Massio de 6 botones es una versión solo de teclado del MCP-106 Massio ControlPad. El MKP-106 brinda un elegante estilo Massio en cualquier habitación, sirviendo como una segunda interfaz de usuario o como una interfaz de usuario principal en espacios que ya contienen un controlador separado. El MKP-106 incluye botones grandes y fáciles de leer en un diseño elegante que facilita a los usuarios administrar tareas complejas con solo presionar un botón durante reuniones o clases. El teclado se conecta al controlador a través de Ethernet, lo que simplifica la instalación y la conectividad.
Aplicaciones comunes
Características
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |