El BSS OMNI-KP-6BV es un teclado dinámico con 6 botones y un control giratorio que combina la sencillez de un teclado con el potente control y la capacidad de personalización de un panel táctil. Diseñado para una integración perfecta con las soluciones BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE, utiliza botones LCD dinámicos para una configuración sencilla, lo que permite crear soluciones personalizadas para aplicaciones audiovisuales modernas. Estéticamente, el teclado se integra a la perfección en cualquier entorno moderno, ofreciendo un aspecto limpio y profesional sin sacrificar la funcionalidad.
Gracias a AVX Suite, estos teclados se pueden configurar, gestionar e implementar de forma rápida y sencilla mediante la plataforma de software unificada. Utilizan el protocolo HControl de HARMAN para comunicarse de forma nativa con los procesadores de audio y expansores de E/S BSS OMNI o los controladores de automatización AMX MUSE, y son compatibles con AMX NetLinx o plataformas de control de terceros.
Los teclados BSS OMNI-KP-6BV son compatibles con cajas eléctricas estándar de todo el mundo, lo que facilita su instalación. Están disponibles en acabado negro o blanco. Todos los modelos se conectan mediante PoE para simplificar el cableado y la instalación.
Cada botón digital programable admite imágenes a todo color y múltiples estados, lo que ofrece mayor personalización y permite diseños más intuitivos que cualquier teclado tradicional. Al eliminar la necesidad de etiquetas de acetato o grabado físico, estos teclados simplifican los pedidos, el almacenamiento y la instalación.
Diseñados para simplificar el control de cualquier entorno, los teclados dinámicos BSS OMNI combinan una estética moderna, una potente funcionalidad y un diseño sofisticado para ofrecer una experiencia de control altamente eficiente e intuitiva. OMNI-KP-T8BV-BL – Teclado dinámico de sobremesa OMNI con 8 botones y control giratorio (negro)
Aplicaciones comunes
Diseñados para una integración perfecta con los entornos BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE, los teclados dinámicos OMNI ofrecen una experiencia de control intuitiva y altamente eficiente, además de la posibilidad de personalización necesaria para adaptarse a cualquier espacio. Son ideales para aplicaciones a gran escala, como estadios, centros de conferencias y casinos, así como para entornos más reducidos en salas de reuniones, aulas y hoteles.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |