Publique sus productos
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
    AMX

    BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control

    Traducido por Google,

    El BSS OMNI-KP-V es un teclado dinámico con control giratorio diseñado para una integración perfecta con las soluciones BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE. Estéticamente, estos teclados complementan cualquier entorno moderno, ofreciendo una apariencia limpia y profesional sin sacrificar la funcionalidad.

    Gracias a AVX Suite, estos teclados se pueden configurar, gestionar e implementar de forma rápida y sencilla mediante la plataforma de software unificada. Utilizan el protocolo HControl de HARMAN para comunicarse de forma nativa con los procesadores de audio BSS OMNI y los controladores de automatización AMX MUSE, y son compatibles con AMX NetLinx o plataformas de control de terceros.

    Los teclados BSS OMNI-KP-V son compatibles con cajas eléctricas estándar de todo el mundo, lo que facilita su instalación. Están disponibles en acabado negro o blanco. Todos los modelos se conectan cómodamente mediante PoE, simplificando así el cableado y la instalación.

    Estos teclados, que combinan una potente funcionalidad con un diseño sofisticado, permiten gestionar de forma eficiente incluso los sistemas más complejos. Diseñados para salas de conferencias, centros educativos y otros espacios profesionales, los teclados dinámicos OMNI ofrecen una experiencia intuitiva y ágil que le brinda el control total.

    Aplicaciones comunes

    Diseñados para una integración perfecta con los entornos BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE, los teclados dinámicos OMNI ofrecen una experiencia de control intuitiva y altamente eficiente, además de la posibilidad de personalización necesaria para adaptarse a cualquier espacio. Son ideales para aplicaciones a gran escala, como estadios, centros de conferencias y casinos, así como para entornos más reducidos en salas de reuniones, aulas y hoteles.

    Características

    • Mando giratorio con anillo LED para retroalimentación
    • Compatibilidad global con cajas de empotrar de una sola unidad para montaje en pared.
    • Habilitado por AVX Suite
    • Integración nativa con BSS Soundweb OMNI y AMX MUSE.
    • HControl ofrece compatibilidad con AMX NetLinx o sistemas de control de terceros.
    • Hardware de calidad profesional
    • Alimentado por PoE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabss-omni-kp-v-omni-dynamic-keypad-with-rotary-control
    • Familia de productoGeneral Purpose Controls
    • Grupo de productosButton Keypad
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-17
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos