Publique sus productos
CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Receiver
AMX

CTC-1402 Conferencing Connectivity and Transport Kit - Receiver

Traducido por Google,

El kit de transporte y conectividad para conferencias AMX CTC-1402 es una solución de conmutación y distribución 4K60 4:4:4 que combina conmutación, escalado y transporte a distancia en un solo kit que incluye un transmisor y un receptor. El kit CT Conferencing se creó para enfocarse en soluciones de conferencias web en las que se instalan cámaras, micrófonos y otros dispositivos USB en la sala. La solución combina conmutación, escalado y transporte a distancia de video 4K60 4:4:4 multiformato con conmutación de periféricos USB 2.0. La solución brinda valor agregado y flexibilidad a las soluciones de conferencias al proporcionar una solución única y fácil de implementar que ofrece conmutación y conectividad donde las necesita junto con un control unificado tanto del transmisor como del receptor, todo en un cable de una sola categoría.

El kit fue diseñado para abordar las necesidades de entornos de conferencias simples, incluida la conmutación de video en la mesa, el transporte por cable de categoría y conectividad adicional en el receptor para un AMX Acendo Core o una PC de sala en el receptor, así como escalamiento y salida. a la pantalla. La adición de la conmutación y distribución USB 2.0 permite compartir de forma dinámica los micrófonos y cámaras USB de la sala entre las computadoras portátiles visitantes, etc., y los dispositivos instalados de forma permanente, como Acendo Core o la PC de la sala. Esto garantiza un excelente sonido y efectos visuales para los huéspedes, ya sea que utilicen equipos instalados o traigan sus propios dispositivos, a un precio rentable.

APLICACIONES COMUNES
El kit de conectividad y transporte para conferencias es ideal para aplicaciones de conferencias que requieren conmutación de video rentable, fácil de diseñar e implementar con conmutación de periféricos USB 2.0.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • USB 2.0 Switching and Distribution – Share USB microphones, cameras, and other peripherals between permanently installed devices and guest laptops.
    • 4K60 4:4:4 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    • CEC Control – Control compatible displays over HDMI.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCTC-1402-Conferencing-Connectivity-and-Transport-Kit-RX
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment