Publique sus productos
CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Transmitter
AMX

CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Transmitter

Traducido por Google,

El kit de transporte y conectividad de presentación AMX CTP-1301 es una solución de conmutación y distribución 4K que combina conmutación, escalado y transporte a distancia en un solo kit que incluye un transmisor y un receptor. El kit de presentación CT fue diseñado para abordar las necesidades de entornos de presentación simples, incluida la conmutación de video en la mesa, el transporte por cable de categoría y conectividad adicional en el receptor para un AMX Acendo Core o una PC de sala en el receptor, así como escalamiento y la salida a la pantalla.

El kit brinda valor agregado y flexibilidad a las soluciones de presentación al proporcionar una solución única y fácil de implementar que ofrece conmutación y conectividad donde lo necesita junto con un control unificado tanto del transmisor como del receptor, todo en un cable de una sola categoría.

APLICACIONES COMUNES
El kit de conectividad y transporte para presentaciones es ideal para aplicaciones de presentaciones simples que requieren conmutación de video rentable, fácil de diseñar e implementar.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
    • Built-in Scaling – Connect a single cable to display with an output that matches its optimal resolution.
    • Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCTP-1301-Presentation-Connectivity-and-Transport-Kit-TX
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment