Publique sus productos
DCE-1 In-Line Controller
AMX

DCE-1 In-Line Controller

Traducido por Google,

El controlador en línea AMX DCE-1 combina el control CEC, la emulación EDID y la extracción de audio en un solo dispositivo rentable. El DCE-1 proporciona emulación EDID para resoluciones de hasta 4K60 4:4:4 e incluye compatibilidad con HDCP 2.2, lo que ofrece compatibilidad con las últimas pantallas y dispositivos fuente. El integrador puede copiar el EDID de la salida o seleccionar uno de los 15 EDID preprogramados.

El controlador proporciona un EDID fijo al dispositivo de origen para garantizar que emita video de manera confiable en la resolución correcta para la pantalla. El DCE-1 también ofrece capacidades de desembebido de audio, con opciones de salida analógica y SPDIF digital. Para simplificar el control de la pantalla, el DCE-1 también ofrece la capacidad de encender y apagar la pantalla usando cadenas CEC o RS232 siempre que se conecte o desconecte un dispositivo fuente.

APLICACIONES COMUNES
El AMX DCE-1 es ideal para una variedad de aplicaciones que requieren emulación EDID en línea, extracción de audio o control de pantalla simple.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Extended Display Identification Data (EDID) – Provides a fixed EDID to the source to ensure that it always reliably outputs video.
    • 4K60 4:4:4 and HDCP 2.2 Support – Support the latest source and display devices. Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • Signal-Based Display Control – Use CEC or RS232 to automatically turn displays on/off in response to a change in the input signal.
    • Audio De-embed Capabilities – Remove audio from line to be used in signal processing, amplification, and more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDCE-1-In-Line-Controller
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment