Publique sus productos
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure
    AMX

    DGX1600-ENC Enova® DGX 1600 Enclosure

    Traducido por Google,

    El nuevo gabinete Enova DGX 1600 (DGX1600-ENC) es un conmutador de medios digitales que está listo para admitir contenido 4K y ultra alta definición (UHD). Esta sólida solución incluye un controlador integrado NetLinx ® NX, fuentes de alimentación redundantes y se puede completar con tarjetas de entrada y salida de video Enova DGX, además de tarjetas de conmutación de audio opcionales. Hay cuatro conexiones por placa de video y cada gabinete contiene cuatro placas de entrada de video y cuatro placas de salida de video para una matriz máxima de 16x16.

    El Enova DGX 1600 agrega varias capacidades nuevas, como la configuración automática de puntos finales DXLink, direccionamiento IP único para múltiples puntos finales y una nueva interfaz web para simplificar enormemente la instalación y configuración. Las nuevas placas de conmutación de audio avanzadas agregan capacidades de separación de audio y ecualización paramétrica en cada salida DGX.

    El Enova DGX 1600 es mucho más que un conmutador de medios modular con controlador incorporado: funciona como la pieza central de una solución integrada completa que administra y distribuye audio y video analógico y digital, incluidos HDMI/HDCP, control y Ethernet. Integre fácilmente HDCP en los diseños del sistema y disfrute de una operación plug-and-play sin problemas. Sin herramientas, sin demoras y sin restricciones clave: solo funciona con la tecnología InstaGate Pro ® exclusiva de AMX. Diseñado para las necesidades de hoy y de mañana, se puede usar un conjunto integral de placas Enova DGX junto con DXLink y transmisores y receptores DGX para proporcionar un sistema de distribución de extremo a extremo a través de cable de par trenzado o fibra. Un controlador NetLinx NX integrado y un conmutador Ethernet integrado permiten la gestión de toda la solución, incluidos los equipos fuente y los dispositivos de visualización ubicados en todo el entorno, todo desde un único punto de control.

    Además de eliminar los retrasos de HDCP, InstaGate Pro permite que las fuentes limitadas tradicionalmente clave se cambien libremente a todas las pantallas compatibles con HDCP conectadas, lo que elimina las limitaciones clave de HDCP que plagan las aplicaciones grandes. La tecnología SmartScale ® integrada en cada salida proporciona video perfectamente escalado para cada pantalla conectada, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurrir cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones admitidas, lo que facilita la especificación, la instalación y el uso. Con la poderosa combinación de conversión de señal analógica a digital, escalado de video y conmutación digital de alta velocidad, el sistema ofrece video perfecto en todo momento, independientemente del tipo de señal.

    Como parte de un sistema de distribución completo, envíe fácilmente audio y video analógico o digital, incluido HDMI con señales HDCP, además de controlar 10 km sobre fibra monomodo o 300 metros sobre fibra multimodo; envíe todo esto más energía hasta 100 metros a través de un cable de par trenzado estándar hacia y desde el Enova DGX utilizando los transmisores/receptores de fibra y par trenzado DXLink.

    Aplicaciones comunes

    • El Enova DGX es ideal para simplificar drásticamente el control y la distribución de AV en espacios grandes como salas de conferencias, auditorios, salones de baile de hoteles, casinos, museos y estadios/arenas.
    • El Enova DGX es ideal para aplicaciones de salas configurables o multisala, donde varios espacios de colaboración comparten un solo DGX para el control.
    • Las capacidades de fibra de Enova DGX permiten el transporte de audio, video y control hasta 10 km, lo que lo convierte en una solución perfecta para edificios altos con múltiples pisos, grandes campus con múltiples edificios o grandes instalaciones como una fábrica.
    • Las soluciones de fibra Enova DGX brindan una distribución segura de contenido para aplicaciones en las que la seguridad de los datos es fundamental, como los centros de operaciones gubernamentales, bancarias/financieras o de red.

    Características

    • Conmutación HDMI/HDCP : distribución de extremo a extremo de HDMI/HDCP sin interrupciones ni restricciones clave mediante la tecnología InstaGate Pro ®
    • Listo para contenido 4K y ultra alta definición (UHD) : diseñado para admitir resoluciones futuras en los años venideros
    • Cumplimiento de HDCP sobre fibra : las placas de fibra DXLink compatibles transmiten video sin comprimir, incluido el contenido protegido por HDCP, hasta 10 km a 10 Gbps (las opciones de fibra monomodo transmiten 10 km, multimodo 300 m)
    • Fiber Your Way : las placas de fibra DXLink están disponibles en modo único o multimodo; símplex o dúplex
    • AV y control sobre par trenzado, fibra o ambos : envíe audio, video, control bidireccional y Ethernet a través de par trenzado o cable de fibra, o integre ambos en el mismo sistema
    • Procesador de control integrado NetLinx NX integrado : permite administrar, monitorear o controlar cualquier dispositivo conectado
    • Conmutador Ethernet integrado : pase Ethernet a través de los transmisores y receptores de fibra o par trenzado DXLink adjuntos
    • Conversión de video analógico a digital con salidas escaladas : convierte cualquier señal de fuente a digital y utiliza la tecnología SmartScale para generar automáticamente video que está perfectamente escalado para cada pantalla conectada
    • Configuración web integrada para todos los aspectos del sistema DGX : simplifica enormemente la instalación y configuración de los sistemas Enova DGX, incluidos los puntos finales DXLink, lo que reduce drásticamente el tiempo de instalación
    • Configuración automática de terminales DXLink : instalación simplificada mediante la detección automática de dispositivos DXLink cuando están conectados a un Enova DGX
    • Se requiere una sola dirección IP para múltiples puntos finales : reduce la necesidad de que los administradores de TI aprovisionen numerosas direcciones IP en todo el sistema para transmisores y receptores.
    • Seguridad de red inigualable : con NIC dual para aislar AMX o equipos AV de terceros de la red principal, IPv6 y 802.1X cableado para acceso protegido a la red, y compatibilidad con grupos de inicio de sesión LDAP definidos por el usuario, Enova DGX proporciona una seguridad sólida como una roca
    • Enrutamiento independiente de audio y video usando tableros de conmutación de audio : brinda una mayor flexibilidad para combinar y separar el audio del video en una variedad de aplicaciones
    • Puerto AxLink : facilita la conexión de dispositivos AxLink como teclados directamente al Enova DGX
    • Tecnología InstaGate Pro : integre fácilmente HDCP en los diseños del sistema y disfrute de la conmutación de matriz sin complicaciones a todas las pantallas compatibles. Sin herramientas, sin retrasos y sin restricciones clave: simplemente funciona
    • Tecnología SmartScale : responde automáticamente a la información EDID declarada de la pantalla y escala el video a la mejor resolución y parámetros de video para esa pantalla sin configuración manual; esto evita una calidad de video inferior cuando las fuentes se ven obligadas a reducir las resoluciones para admitir la pantalla menos capaz en el sistema
    • Tarjetas de entrada y salida de par trenzado DXLink : las tarjetas compatibles con HDCP envían audio, video, control, Ethernet y alimentación a través de un cable de par trenzado estándar hasta 200 m – 100 m hasta la matriz de conmutación y 100 m después de la matriz de conmutación; consulte Cableado para Éxito con el informe técnico de DXLink para obtener más detalles
    • Convierta fácilmente señales analógicas a digitales : use el conmutador de medios digitales Enova DGX junto con los transmisores multiformato DXLink (par trenzado o fibra) e integre fácilmente fuentes analógicas heredadas y convierta automáticamente sus señales a digitales
    • Placas de entrada/salida de video intercambiables en caliente : agregue o reemplace fácilmente las placas de E/S en cualquier momento después de la implementación: el sistema reconoce automáticamente la nueva configuración y activa las placas
    • Soporte 3D : pase a través de los últimos formatos de video, incluidos 3D y Deep Color
    • Compatibilidad con sonido envolvente: transfiera sonido envolvente de alta definición, incluidos Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS y L-PCM de 2 a 8 canales
    • Conmutación digital de alta velocidad : 26 Gbps* garantiza un píxel perfecto para la reproducción de píxeles de video
    • Fuentes de alimentación totalmente redundantes con rutas de alimentación independientes : garantiza la máxima confiabilidad para aplicaciones que requieren tiempo de actividad 24/7

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Maximum IO Range: 16x16. Enclosure holds up to 4 input boards and 4 output boards; each board has 4 connections.

      Per Channel Aggregate Data Rate (Max): 26 Gbps

      Dimensions: With Extractors and Mounting Ears: 6 13/16" x 19" x 16" (17.4 cm x 48.3 cm x 40.6 cm)

      Integrated Controller: NetLinx On Board Master is an NX Class Controller

      Integrated Front Panel Control: Integrated front control panel with key selections for each input/output, four control keys for system switches and attributes, and an LCD to display the menu screen.

      Connectors: See specifications for selected board

      Compatible Formats: See specifications for selected board

      Signal Type Support: See specifications for selected board

      Maximum Resolution Support: See specifications for selected board

      Audio Format Support: See specifications for selected board

      FG Numbers: FG1061-16

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadgx1600-enc-enclosure
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Media Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000261
    • Nombre ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems