VISIÓN GENERAL
Las cajas de control de dispositivos ICSLan permiten a los usuarios administrar dispositivos de forma remota desde un controlador a través de una red Ethernet. Esto proporciona un método maravillosamente simple para un entorno de control centralizado que permite a los usuarios compartir un controlador entre múltiples salas más pequeñas en lugar de controladores en cada habitación. Ethernet se ha convertido en el estándar de la industria para conectar dispositivos y las cajas de control de dispositivos ICSLan facilitan la introducción del control a equipos como proyectores ubicados a distancias extendidas de un controlador. Además, la cantidad de puertos en un controlador AMX se puede expandir cuando todos los puertos están completamente ocupados. Debido a que emplean la tecnología Native NetLinx, es extremadamente simple agregar un EXB a una instalación AMX.
APLICACIONES COMUNES
Salas de conferencias, aulas o auditorios donde se utiliza un solo controlador para administrar varios dispositivos, como proyectores repartidos por una instalación, o para agregar puertos adicionales a un controlador central AMX.
CARACTERISTICAS
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |