Publique sus productos
DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module

Traducido por Google,

El receptor HDMI 4K de DXLink es una solución de transporte a distancia compatible con 4K y ultra alta definición (UHD) que cuenta con la tecnología SmartScale® integrada para ofrecer HDMI con HDCP perfectamente escalado para cada pantalla conectada automáticamente, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurrir cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones óptimas. Acepta audio, video, control y Ethernet a través de un cable de par trenzado estándar Cat6A o Cat7 blindado de hasta 70 metros.

Aplicaciones comunes
Los módulos receptores DXLink HDMI son perfectos para recibir señales HDMI y de control a largas distancias desde un módulo transmisor DXLink remoto u otro transmisor AMX compatible como Solecis. Los puertos de control integrados del receptor se pueden usar para controlar un dispositivo de destino y el puerto ICS Lan proporciona un punto de acceso IP que se usa junto con la serie Enova DGX 100.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices.
    • Only One Cable – Receive audio and video while passing control, Ethernet and power over one twisted pair cable
    • SmartScale Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Native NetLinx® Control Everywhere - Control connected destination devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Standard Twisted Pair Cable – Save time and effort in installation by leveraging cost effective twisted pair cable, see the Cabling for Success with DXLink white paper for more details
    • HDCP Compliant
    • DXLink Direct Connection with DXLink Wallplates - When DXLink Wallplates are receiving Power over DXLink from the PS-POE-AT-TC or PDXL-2, they can be connected directly to a DXLink Receiver for a point-to-point solution. Solecis Digital Switchers can also be used in point-to-point applications with a DXLink Receiver.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDX-TX-4K-DXLink-4K-HDMI-Receiver-Module
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment