Publique sus productos
DX-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Transmitter Module
DX-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Transmitter Module
DX-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Transmitter Module
DX-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Transmitter Module
    AMX

    DX-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Transmitter Module

    Traducido por Google,

    El módulo transmisor AMX DXLink 4K60 HDMI es una solución de transporte a distancia compatible con 4K60 4:4:4 compatible con HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Transmite audio, video, control, Ethernet y USB 2.0 a través de un cable blindado de par trenzado estándar Cat6, Cat6A o Cat7. Los módulos transmisores DXLink 4K60 HDMI son perfectos para enviar señales HDMI y de control a largas distancias a un módulo receptor DXLink 4K60 remoto u otros receptores AMX compatibles, como la placa de entrada de par trenzado DGX DXLink 4K60. Los puertos de control integrados del transmisor se pueden usar para controlar un dispositivo fuente y el puerto ICSLan proporciona un puerto de acceso a la red IP cuando se usa junto con la serie Enova DGX 100.

    Aplicaciones comunes

    El módulo transmisor DXLink 4K60 HDMI es ideal para extender video 4K60 4:4:4 en cualquier situación donde se requiera la más alta calidad de video o cuando se desee una instalación simple:

    • Colegios y universidades que transmiten audio y video dentro o entre las aulas para el aprendizaje colaborativo o distribuido.
    • Corporaciones que distribuyen audio y video dentro de los espacios de reunión.
    • Instalaciones de atención médica que distribuyen video de alta resolución dentro de salas de capacitación, salas de simulación o laboratorios.

    Características

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 a distancia: ideal para usuarios que ejecutan aplicaciones de visualización críticas, como centros de operaciones que requieren transporte y utilizan la fidelidad total de sus pantallas
    • Soporte de alto rango dinámico (HDR) y color profundo: soporte para HDR10 y color profundo de 36 bits.
    • HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI.

    • Compatible con HDBaseT: cumple con el estándar HDBaseT, lo que los hace compatibles con pantallas HDBaseT de terceros.
    • USB 2.0: los datos USB 2.0 de alta velocidad de dispositivos como cámaras web y dispositivos de almacenamiento se transmiten sin necesidad de cables separados.
    • Como siempre, solo un cable : al igual que todas las soluciones de transporte de audio y video AMX DXLink actuales, el transporte de fidelidad y resolución de alto nivel se logra a través de un solo cable de par trenzado en comparación con otros productos que pueden requerir dos cables, lo que generalmente agrega un costo significativo.
    • Cable de par trenzado : ahorre tiempo y esfuerzo en la instalación aprovechando el cable de par trenzado rentable.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): 1" x 8 2/3" x 6 1/3" (2.54 cm x 22.0 cm x 16.0 cm)

      Twisted Pair Cable Type & Length: Shielded Cat6, Shielded Cat6A, Cat7. Distances up to 328 ft (100 m) supported on Shielded Cat6A and Cat7

      Back Connectors: Local Power; 2.1mm DC Power Jack; HDMI, Input: HDMI Type A Female; Analog Stereo, Input: 3.5mm Mini-Stereo Jack;, ICSLAN/Ethernet Port: RJ-45;, IR-RX Port: 3.5mm Mini Mono Jack;, IR-TX Port: 2-pin Phoenix;, Serial Port: 3-pin Phoenix;, DXLink Port: RJ-45;, USB Host Port: USB Type B;, USB Device Port: USB Type A

      USB2.0: USB2.0 supported point-to-point to DXLink, 4K60 compatible switcher or DXLink 4K60, HDMI Receiver

      HDMI: Compatible Formats: HDMI2.0, HDCP2.2, DVI

      Resolution Support: Up to 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:4:4

      HDMI Audio: Audio Resolution: 16 bit to 24 bit;, Audio Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

      FG Numbers: FG1010-312-01, FG1010-312-02 (TAA)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadx-tx-4k60-transmitter-module
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Media Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos