Publique sus productos
MD-702 - 7” Modero G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MD-702 - 7” Modero G5 Wall Mount Touch Panel

Traducido por Google,

El panel táctil de montaje en pared Modero G5 de 7” rediseñado es una interfaz de usuario premium lo suficientemente asequible para usar en cualquier espacio. Diseñado para el control o la programación de salas dedicadas, este panel táctil de estilo elegante proporciona animaciones y transiciones rápidas y fluidas, junto con un procesador Quad-Core que proporciona potencia de procesamiento más que suficiente para ejecutar las aplicaciones más exigentes hoy y en el futuro. Modero G5 también incluye un navegador web integrado y visores de documentos, lo que permite a los usuarios acceder a información en tiempo real durante reuniones o conferencias.

Modero G5 está diseñado para la usabilidad, ofreciendo vidrio táctil capacitivo de borde a borde con capacidades multitáctiles. La apariencia distintiva complementará incluso las instalaciones para reuniones y los hogares más sofisticados, con una variedad de opciones de montaje para mayor seguridad y comodidad.

Aplicaciones comunes
Modero G5 es ideal para salas de juntas, salas de conferencias o auditorios donde se necesita una superficie de control de primera calidad para brindar acceso a múltiples funciones simultáneamente mientras permanece discretamente elegante.
En la educación superior, Modero G5 es ideal para salas de conferencias, auditorios, teatros de artes escénicas y salas de juntas que requieren amplias capacidades de control.
En residencias, es perfecto para cocinas, dormitorios u oficinas en el hogar donde se puede usar para administrar sistemas en toda la casa.
El MD-702 se puede utilizar como panel de programación para salas de reuniones y auditorios.
Todos los paneles Modero son ideales para áreas de recepción u otros lugares de reunión donde se pueden mostrar calendarios maestros junto con información transmitida desde la web, como el clima y las cotizaciones bursátiles.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features
    NEW features included in the MD-702

    • Flexible – Transform a Modero G5 control interface into an Acendo Book scheduling panel using a built-in configuration tool – no programming or additional hardware required
    • Microphone Configuration – Wall mount touch panel microphones can be physically detached, software disabled or both based on enterprise preference

    Features included in both the MD-702 and original model MXD-701

    • G5 Graphics Engine and Quad-Core Processing – The most powerful processing in the industry delivers smooth gesturing, swiping, dynamic reordering, enhanced animation with transitions all at higher speeds for an experience any user will enjoy
    • Capacitive Touch Screen – A fast and flawless touch screen that enhances screen durability, smudge and scratch resistance
    • Simplified Enterprise Touch Panel and Firmware Updates – Deploy and update touch panel files and firmware files from a network URL for simplified company-wide updates
    • Built-in Web Browser, Document Viewers and Enzo Sharing – Conveniently simplifies accessing and presenting real-time content and documents during meetings. Simply preview files accessed via the native web browser, USB, or cloud storage apps before sending content directly to Enzo
    • Adjustable Security Modes – With the ability to select from high security or custom modes, administrators can customize the panel’s security levels for access, networking and communication
    • Perfect from Any Angle – Includes In-Plane Switching (IPS), which delivers the widest viewing angles and the most accurate color reproduction on the market
    • Enhanced User Experience – Modero features intuitive UI functionality including: gesturing, swiping, dynamic reordering and enhanced animation capabilities
    • Generous Mounting Options –Choose from a variety of mounting options to fit the needs of any installation
    • View and Select Dynamic Data with Listview Buttons – Display a listing of entries generated by a dynamic data source (e.g. phonebook contacts, call logs, RSS feed or other real time data sources) enabling the user to scroll or search to make a selection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMD-702-7-Modero-G5-Wall-Mount-Touch-Panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000678
  • Nombre ETIMRemote control
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descripción Uniclass 2015Touch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniClass Building Control Systems