Publique sus productos
MU-1000 MUSE Automation Controller - ICSLan & PoE
MU-1000 MUSE Automation Controller - ICSLan & PoE
    AMX

    MU-1000 MUSE Automation Controller - ICSLan & PoE

    Traducido por Google,

    El controlador de automatización AMX MU-1000 MUSE es un dispositivo potente, seguro y confiable que proporciona un recurso informático dedicado que ejecuta la plataforma de automatización AMX MUSE de HARMAN Professional. El MU-1000 puede procesar simultáneamente una cantidad prácticamente ilimitada de scripts escritos en JavaScript, Python o Groovy y admite de forma nativa el desarrollo Low-Code con Node-RED.

    Los controladores de automatización AMX MUSE cuentan con un moderno procesador integrado que es 10 veces más rápido que el procesador de los controladores AMX NX, abundante memoria y almacenamiento eMMC resistente de grado industrial. Construidos sobre la plataforma Linux segura de HARMAN, los controladores MUSE están diseñados para superar los requisitos de las instalaciones más seguras. Además, estos controladores admiten de forma nativa los protocolos HControl (API abierta), HiQnet (dispositivos de audio HARMAN heredados) e ICSP (dispositivos de control AMX heredados) de HARMAN, lo que los convierte en el procesador de automatización ideal para cualquier espacio, entorno o aplicación, tanto antigua como nueva.

    El MU-1000 es lo suficientemente pequeño como para ocultarlo fácilmente y se alimenta con PoE para simplificar aún más la instalación. Un puerto de red ICSLan proporciona una red aislada para dispositivos controlados.

    Especificaciones
    • Features

      • Modern Embedded Processor – Power to run a nearly unlimited number of scripts simultaneously
      • Robust eMMC storage – Industrial grade storage provides reliability in high-access 24/7 installations
      • HControl, ICSP, and HiQNet Translation Built-In – Native integration with new and legacy HARMAN Professional products
      • Secure Linux Platform – Engineered to surpass the requirement of the most secure environments
      • ICSLan Port – Create an isolated network for controlled devices

      Specifications

      PortsFront: (1) USB-C Program Port
      Rear: (1) LAN Port with PoE, (1) ICSLan Port, (2) USB-A Host Ports
      Power RequirementsPoE 802.3af Class 0 - 15.4W Maximum
      Environmental• Operating Temperature: 32° F (0° C) to 122° F (50° C)
      • Storage Temperature: 14° F (-10° C) to 140° F (60° C)
      • Operating Humidity: 5% to 85% RH
      • Heat Dissipation (On): 10.2 BTU/hr
      Regulatory Compliance• ICES 003
      • CE EN 55032
      • AUS/NZ CISPR 32
      • CE EN 55035
      • CE EN 62368-1
      • IEC 62368-1
      • UL 62368-1
      • VCCI CISPR 32
      • RoHS / WEEE compliant
      Dimensions (H x W x D)1” x 5” x 5” (25mm x 125mm x 125mm)
      Product Weight1.25 lbs (472g)
      SKU NumbersAMX-CCC000

      Common Applications

      AMX MUSE Automation Controllers provide a powerful, secure, and reliable dedicated computing resource to run HARMAN Professional’s MUSE automation platform in any environment where AV systems, software applications, or other devices require control and automation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamu-1000-muse-automation-controller-icslan-and-poe
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCentral Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment