El controlador de automatización AMX MU-1300 MUSE es un dispositivo potente, seguro y confiable que proporciona un recurso informático dedicado que ejecuta la plataforma de automatización AMX MUSE de HARMAN Professional. El MU-1300 puede procesar simultáneamente una cantidad prácticamente ilimitada de scripts escritos en JavaScript, Python o Groovy y admite de forma nativa el desarrollo Low-Code con Node-RED.
Los controladores de automatización AMX MUSE cuentan con un moderno procesador integrado que es 10 veces más rápido que el procesador de los controladores AMX NX, abundante memoria y almacenamiento eMMC resistente de grado industrial. Construidos sobre la plataforma Linux segura de HARMAN, los controladores MUSE están diseñados para superar los requisitos de las instalaciones más seguras. Además, estos controladores admiten de forma nativa los protocolos HControl (API abierta), HiQnet (dispositivos de audio HARMAN heredados) e ICSP (dispositivos de control AMX heredados) de HARMAN, lo que los convierte en el procesador de automatización ideal para cualquier espacio, entorno o aplicación, tanto antigua como nueva.
El MU-1300 es un dispositivo compacto que requiere un espacio de rack de un tercio de ancho e incluye 2 puertos serie, 2 puertos IR y 4 puertos de E/S.