Los sistemas de presentación de video digital AMX Incite son la próxima generación de conmutadores de presentación que combinan el control AMX y la distribución de señales con el audio HARMAN. Las funciones de presentación de video incluyen ventanas avanzadas con escalado que permite varias configuraciones de video (lado a lado, de arriba a abajo y de imagen en imagen) y funciones de video de estilo de producción en vivo, como efectos de transición. La compatibilidad y el escalado para 4K/60 4:4:4 y HDCP 2.2, así como resoluciones más bajas, garantizan que la familia Incite brinde flexibilidad para los dispositivos visitantes y compatibilidad desde la fuente para mostrar el clima utilizando dispositivos heredados o nuevos. Las características de audio incluyen DSP con capacidades avanzadas como ecualizador paramétrico independiente de 10 bandas, ajustes de ganancia de entrada independientes y compresión variable, Advanced Feedback Suppression™ y dos de los tres modelos también incluyen tecnología de amplificación DriveCore.
Cada uno tiene 8 entradas (4 HDMI, 2 DXLite y 2 RGBHV/VGA) y una transmisión de video escalada presentada simultáneamente en 2 salidas HDMI locales y 1 salida DXLite. Por lo tanto, lo convierte en un conmutador de presentación 8x1:3.
El transporte a distancia con DXLite en las entradas y salidas proporciona soporte 4K/60 4:4:4 con compresión visualmente sin pérdidas para recorridos de hasta 70 metros. Úselo con el transmisor de placa de pared DXLink para enviar entradas a Incite y el nuevo receptor DXLite después de la salida antes del dispositivo de salida (los ejemplos incluyen pantalla, proyector y dispositivo de salida de conferencias).
El procesamiento de audio integrado incluye el cambio de cualquiera de las 6 entradas de audio digital integradas, 6 entradas de audio estéreo analógico o 2 entradas de micrófono que se pueden mezclar en 2 grupos de salida de audio definidos. Las salidas de audio se pueden asignar a cualquier grupo de salida, lo que aumenta la flexibilidad de configuración. Las salidas de audio se proporcionan en 2 salidas de audio de preamplificador balanceadas configurables de forma independiente, y como rutas de audio integradas en cada una de las 3 salidas de video digital duplicadas.
Existen numerosas opciones de interfaz, incluida la GUI web integrada, el panel de control frontal, la configuración del menú en pantalla y es un dispositivo NetLinx nativo que se puede controlar a través de los comandos ICSP nativos de NetLinx. Se proporcionan comentarios completos y notificaciones para la integración de NetLinx.
Aplicaciones comunes
Aulas universitarias, teatros y otros espacios de colaboración; salas de juntas corporativas y gubernamentales y espacios para reuniones. Incite ofrece video de precisión, es compatible con dispositivos de visita nuevos y heredados, proporciona transiciones de presentación profesionales y características de ventanas, y promete el mejor audio del mercado, lo que lo convierte en la solución ideal para cualquier área de presentación de alto uso.
Características
Palabras clave: Harman
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |