Publique sus productos
NMX-DEC-N2211 Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder
AMX

NMX-DEC-N2211 Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder

Traducido por Google,

La serie AMX SVSI N2000 utiliza compresión JPEG2000 para la distribución de video HD de calidad cinematográfica en la LAN para aplicaciones en las que la calidad del video es la máxima prioridad. El decodificador NMX-ENC-N2211 se utiliza para decodificar flujos a formato DVI o HDMI para mostrarlos en cualquier monitor. Combínelo con el NMX-ENC-N2121 para codificar y distribuir fuentes de casi cualquier formato en una red IP existente, lo que hace que la transmisión esté disponible para cualquier punto final de la instalación. Con la capacidad de dirigir cualquier flujo de origen a cualquier pantalla, los sistemas de distribución y conmutación grandes y de bajo costo son fáciles de implementar sin cableado patentado o hardware de conmutación dedicado.

El NMX-DEC-N2211 incluye reproducción local, lo que permite a los usuarios cargar y guardar 8 listas de reproducción que pueden contener hasta 64 archivos jpeg o PNG. Cuando se pierde una transmisión de video, las imágenes almacenadas se reproducirán, evitando pantallas en blanco.

Incluye puerto serial y único de red. Solo salida de video digital.

Aplicaciones comunes
El NMX-DEC-N2211 es la solución perfecta para la conmutación matricial y la distribución de video HD de calidad cinematográfica a través de LAN. Las aplicaciones comunes incluyen empresas, lugares de culto, entretenimiento y estadios.


Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • Plug-n-Play – Auto-detect technology reduces installation and programming time
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-DEC-N2211-Decoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment