Publique sus productos
NMX-DEC-N2235A Decoder JPEG 2000 1080p Low-Latency Decoder with KVM PoE, SFP, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-DEC-N2235A Decoder JPEG 2000 1080p Low-Latency Decoder with KVM PoE, SFP, HDMI, AES67 Support

Traducido por Google,

La solución de codificador y decodificador SVSI JPEG2000 NMX-ENC-N2135A y NMX-DEC-N2235A brinda a los usuarios la solución más versátil de la industria para distribuir AV en una red convergente. La compresión JPEG2000 es el códec elegido por los usuarios que demandan video de calidad HD de calidad cinematográfica de baja latencia en su sistema. Los codificadores de video sobre IP SVSI se utilizan para codificar y distribuir fuentes de casi cualquier formato en una red IP existente, lo que hace que la transmisión esté disponible para cualquier punto final en la instalación que utilice conectividad de cobre y/o fibra. Los decodificadores de video sobre IP SVSI se utilizan para decodificar flujos de AV en red para su visualización. Con la capacidad de dirigir cualquier flujo de origen a cualquier pantalla, los sistemas de distribución y conmutación grandes y de bajo costo son fáciles de implementar sin cableado patentado o hardware de conmutación dedicado. El control de ancho de banda seleccionable por el usuario (10Mbps-600Mbps) permite un ajuste de precisión teniendo en cuenta la carga de la red y la calidad del video.

El NMX-ENC-N2135A y el NMX-DEC-N2235A cuentan con extensión de teclado y mouse a través de IP. Los usuarios pueden establecer opciones de seguridad para el control de dispositivos. La seguridad se puede desactivar, lo que permite que cualquier decodificador se conecte a cualquier computadora conectada a un codificador; por ejemplo, dentro de un centro de llamadas donde la seguridad de este tipo no es un problema y el acceso a todos los puntos finales es necesario. La seguridad se puede configurar para permitir el acceso solo a computadoras específicas o grupos definidos de computadoras: los entornos sensibles, como los centros de comando y control, se benefician de este tipo de seguridad personalizada.

La solución SVSI permite que cualquier número de entradas se conecte a cualquier número de salidas creando una matriz de video de tamaño y capacidad de expansión ilimitados. La tecnología de detección automática plug-n-play reduce el tiempo de instalación y programación y todos los codificadores y decodificadores SVSI incluyen capacidad de control integrada.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Design Flexibility – Compatible with all SVSI N2000 series products so designers can choose the right product for each end point
    • Input and Output Scaling – Scaling performed in encoders or decoders for maximum flexibility with sources and displays
    • Power Over Ethernet (POE) – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) – Emitter connection allows control of IR-only display devices
    • Fast Install – With Phoenix connectors for Power, IR, RS232 serial, and analog audio (balanced and unbalanced) interfaces
    • Balanced and Unbalanced Audio – Embedded 7.1 audio (balanced and unbalanced)
    • HDMI with HDCP – Pass protected HDMI content
    • Multiple Connection Options – RJ-45 and SFP network connectors and HDMI video connections
    • KVM – Single USB-B and Dual USB-A control for KVM applications
    • Control Flexibility – Built-in or external control
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-DEC-N2235A-Decoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment