Publique sus productos
NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N1133 Encoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Encoder with KVM

Traducido por Google,

El nuevo modelo NMX-ENC-N1133 presenta una reproducción digital de píxeles mejorada y reduce a la mitad la ya imperceptible latencia. Los flujos de video empaquetados no solo permanecen visualmente sin pérdidas durante la distribución, sino que también llegan al instante. Tiene entradas separadas HDMI y VGA/RGB, admite PoE y tiene un puerto SFP separado. La ruta de fibra SFP permite enrutar video visualmente sin pérdidas en una red solo de fibra y extender las señales más allá del alcance del cable de categoría. La conectividad USB añadida permitirá a los usuarios extender USB sobre IP para pantallas táctiles seleccionadas y aplicaciones KVM.

Los codificadores y decodificadores de la serie N1000 son una solución de conmutación local AV sobre IP asequible que empaqueta video en un formato IP mínimamente comprimido para crear en cualquier lugar, desde un pequeño conmutador de presentación 2×1 sin interrupciones hasta una gran matriz de conmutación de 32×32 que utiliza off-the- Conmutadores de red de nivel 3 de estantería.

La capacidad de enviar medios IP para su distribución utilizando conmutadores de red administrados comunes en cualquier tamaño y configuración hace que las soluciones N1000 sean extremadamente flexibles y fáciles de implementar.

Aplicaciones comunes
El NMX-ENC-N1133 es la solución perfecta para cualquier aplicación de baja latencia y matriz de video de menos de 32x32. Las aplicaciones comunes incluyen aulas, salas de conferencias, artes escénicas y bares deportivos.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Output Scaling – Video scaling at output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • 1 Frame Latency – Same as HDBaseT
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied applied to all resolutions
    • Optional Compression – Available option to disable all compression
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unmatched Flexibility – Highly competitive pricing for matrices up to 32x32
    • Separate Inputs – Separate HDMI and VGA input connectors on the encoder
    • SFP Fiber/RJ45 Ports – Encoder features SFP fiber/RJ45 copper network ports with USB control inputs for KVM-over-IP keyboard and mouse operation
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-ENC-N1133-Encoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment