Publique sus productos
NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE
NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE
    AMX

    NMX-ENC-N2315-WP Wallplate Encoder N2300 Series 4K UHD Video Over IP Decor Style Wallplate Encoder with KVM, PoE

    Traducido por Google,

    El NMX-ENC-N2315-WP proporciona las excelentes capacidades de codificación del NMX-ENC-N2312 en un formato de placa de pared de 2 gangs. Este codificador encaja convenientemente en una caja trasera de EE. UU. de 2 gangs para una fácil instalación en una pared, piso o atril. Conéctese a la alimentación y Ethernet mediante un cable de una sola categoría.

    Cualquier fuente se puede enviar a una o más pantallas mediante el enrutamiento a través de conmutadores de capa 2/capa 3 utilizando un cable Cat5e estándar. El NMX-ENC-N2315 incluye características estándar como escalado de entrada, serial bidireccional, IR, audio 7.1 integrado y extensión KVM sobre IP.

    La serie N2300 proporciona una solución AV en red flexible, rica en funciones y fácil de implementar que se puede usar en aplicaciones 4K con resoluciones de hasta 4096x2160, con soporte para HDCP 2.2. Al utilizar la codificación JPEG2000, el N2315-WP ofrece video con una latencia tan baja que admite aplicaciones extremadamente sensibles como la acción en vivo.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Features

      • Wallplate Form Factor – Fits conveniently into a 2-gang US back box for easy installation in a wall, floor, or lectern. It uses standard decor-style faceplates (not included). It is available in black or white and has an industrial design that blends well into commercial installations.
      • Advanced Security including SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
      • Low Latency – With 1 frame of latency for encode plus decode (34 ms for 4K30 and 17 ms for 1080p60), the N2300-Series offers video distribution with nearly imperceptible latency.
      • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2300-Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
      • PoE Powered – Only requires a single category cable for power and audio/video transport, which greatly simplifies the installation requirements.
      • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of installation.
      • Design Flexibility – Start as small as 1x1 and grow the system in increments of single sources and devices by simply adding additional encoders and decoders.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNMX-ENC-N2315-WP-Wallplate-Encoder-N2300-Series-4K
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment