Publique sus productos
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)
    AMX

    NMX-ENC-N2615-WP Encoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Encoder Wallplate (US & EU/UK)

    Traducido por Google,

    El AMX SVSI NMX-ENC-N2615-WP es una placa de pared de codificador rentable y poderosamente robusta. Cuenta con un códec MWC 4K60 4:4:4 de alta calidad y baja latencia que es ideal para codificar video en vivo y contenido detallado en aulas, espacios de reunión, tribunales, bares y otras aplicaciones.

    Las características adicionales incluyen el transporte de señales USB 2.0 de ancho de banda completo, imágenes de vista previa de video que se pueden ver desde la interfaz web integrada o desde un panel táctil, y soporte mejorado para redes de alta seguridad. La placa de pared incluye una entrada HDMI y una entrada USB-C que admite video y USB 2.0 en un solo conector.

    Estas placas de pared para codificadores están disponibles en dos modelos:

    NMX-ENC-N2615-WP-NA (versión EE. UU.) y NMX-ENC-N2615-WP-EK (versión UE/RU). Los modelos incluyen inserciones de placa frontal en blanco y negro para garantizar que combinen a la perfección con las decoraciones modernas. El modelo EK también incluye cubiertas para placas de pared en blanco y negro.

    Aplicaciones comunes

    La serie N2600 es ideal para casi cualquier aplicación de transmisión, pero es especialmente aplicable para colegios y universidades, empresas, casinos, hotelería, gobierno y muchos más. La transmisión MWC 4K60 4:4:4 de alta calidad y baja latencia es perfecta para transmitir video en vivo y contenido detallado dentro de aulas, espacios de reunión, tribunales y bares. Los codificadores de placa de pared N2600 crean una instalación elegante y segura cuando se instalan cerca de un escritorio o en un atril.

    Especificaciones
    • Features

      • High-Quality, Low-Latency 4K60 MWC encoding
      • Video Preview viewable from the built-in web interface or from a touch panel
      • USB 2.0 Transport
      • HDMI input and USB-C input that supports both video and USB 2.0
      • High security network support and features, including multicast, VLAN tagging and QoS
      • PoE powered with low-power mode for energy savings
      • Open Direct-Control API
    Especificaciones técnicas
    • Referencianmx-enc-n2615-wp-us-eu-uk-encoder-wallplate
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment