Publique sus productos
NMX-ENC-N3132 Encoder H.264 Compressed Video over IP Encoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record
AMX

NMX-ENC-N3132 Encoder H.264 Compressed Video over IP Encoder, PoE, SFP, HDMI, USB for Record

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
La serie N3000 Video over IP amplía el alcance de las soluciones AV en red de SVSI a la WAN para transmisión, video a escritorio, señalización digital, decodificadores o aplicaciones de dispositivos móviles. Totalmente integrada con las opciones de control AV en red existentes, la serie N3000 ofrece contenido de video HD de la más alta calidad con el ancho de banda más bajo para las aplicaciones más exigentes. Mover video hacia o desde la nube ahora es mucho más fácil con el N3000.

El motor de compresión H.264 de la serie N3000 ofrece video 1080p60 de baja latencia con la mitad del ancho de banda de los codificadores comparables. Los codificadores H.264 de alto perfil emiten unidifusión o multidifusión a uno o más decodificadores de la serie N3000. Múltiples protocolos de transmisión seleccionables (RTP, RTSP y más) permiten puntos finales de software durante el video a las aplicaciones de escritorio o puntos finales de hardware de terceros como Roku, Amino o Google TV. Las tasas de bits ajustables de 32 Kbps a 10 Mbps brindan la mayor fidelidad de video en los anchos de banda más bajos del mercado, de acuerdo con el compromiso de SVSI de brindar una calidad AV en red sin igual.

El codificador H.264 incluye conexiones de red IR, serie, audio balanceado, RJ45 y SFP (fibra o cobre) de 1 GB, HDMI digital y entrada de video analógica VGA. La tarjeta codificadora H.264 requiere una jaula NMXACC-N9206.

Aplicaciones comunes
El NMX-ENC-N3132 es la solución perfecta para la transmisión de calidad a través de WAN de baja tasa de bits. Las aplicaciones comunes incluyen educación a distancia, Multi-Site Enterprise y IPTV Streaming.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Power Over Ethernet (PoE) — Eliminates requirement for local power supply and speeds installation. Units can still be powered locally from 12VDC allowing for easy rack-mountable, high-density installations
    • Infrared (IR) — Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control — All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Pass-Through HDMI — HDMI interface allows easy installation with local display such as desktop PC applications
    • Stand Alone or Card — Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-ENC-N3132-Encoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment