La matriz de conmutación HDMI AMX Precis 4x2 4K60 es una solución de enrutamiento de video HDMI extremadamente asequible pero con todas las funciones para instalaciones pequeñas y medianas. Con 4 entradas HDMI y 2 salidas HDMI, incluye las mejores capacidades de su clase, como reproducción de video píxel por píxel, gestión integral de EDID, modos de cambio automático o manual, y flexibilidad de control extrema con una API de control abierta y una interfaz fácil de usar. -Administrar la interfaz web HTML5.
El PR-0402 admite HDMI 2.0 de alta calidad, HDCP 2.2, HDR10+, Deep Color de 36 bits por píxel y Dolby Vision. Los modos de conmutación automática y manual, además de la desincrustación dinámica de audio integrada, ofrecen la máxima flexibilidad de configuración. Combinando una matriz de conmutación robusta y un precio muy asequible, respaldado por más de 30 años de experiencia en conmutación de matriz líder en la industria, se puede confiar en AMX Precis PR-0402 para ofrecer una solución de conmutación excepcional.
Aplicaciones comunes
La matriz de conmutación Precis PR-0402 4K60 HDMI es la elección ideal para una matriz de conmutación 4K60 4:4:4 hermosa y rentable en espacios de reunión, aulas, salas de conferencias, lugares de culto y más.
Características
- Perfect HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Video: ideal para usuarios que pueden beneficiarse del procesamiento de la fidelidad total de sus pantallas
- Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR) y color profundo: compatibilidad con HDR10+, color profundo de 36 bits por píxel y Dolby Vision
- HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI
- Gestión de EDID: proporciona una gestión integral de EDID para garantizar que cada fuente se muestre con la resolución y el formato óptimos
- Modos de conmutación automática y manual: la conmutación automática se puede aprovechar para crear una experiencia sin contacto
- Desembebido de audio: incluye la comodidad de desembebido de audio analógico de cada salida HDMI por separado
- H-Control actualizable: listo para admitir H-control en el futuro mediante la reescritura de firmware a través de USB.
- Múltiples opciones de control: hay disponibles múltiples opciones de control, que incluyen: control de API abierta sobre IP y serie, consola web GUI completa y botones del panel frontal