Publique sus productos
DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El transmisor de fibra multiformato DXLink envía señales de audio y video analógicas y digitales, incluido HDMI con HDCP, hasta 300 metros a través de fibra multimodo. Utilice el transmisor de fibra DXLink junto con Enova DGX 8, 16, 32 o 64 para transmitir video claro y sin comprimir a la velocidad de datos más rápida de la industria: 10 Gbps. El DXF-TX-MMD también envía y recibe comandos de control del conmutador de medios digitales Enova DGX con NetLinx integrado, lo que proporciona una solución total de control y distribución a todos los puntos finales.

APLICACIONES COMUNES
El punto de entrada ideal para cualquier fuente diseñada en un sistema integrado Enova DGX que requiera las capacidades de distancia y la seguridad inherente de la fibra, o ambas; incluida la distribución en todo el campus de fuentes que se comparten entre aulas, aplicaciones militares seguras, casinos, estadios y museos. Conecte directamente fuentes de video como PC usando la conexión de entrada multiformato HD-15 o la entrada HDMI e incluya fácilmente audio en el mismo cable de fibra usando la conexión de audio estéreo o digital.

CARACTERISTICAS

  • Cumplimiento HDCP a través de fibra : transmita video compatible con HDCP, incluido HDMI, hasta 300 m
  • Tasa de datos líder en la industria : DXLink lidera el camino con una tasa de transporte óptico de 10 Gbps
  • Seguro y aislado : la fibra proporciona inherentemente seguridad adicional y aislamiento eléctrico, lo que la convierte en el método de transporte elegido para muchos entornos seguros de misión crítica.
  • Tecnología InstaGate Pro® : integre fácilmente HDCP en los diseños del sistema y disfrute de un cambio de matriz sin problemas a todas las pantallas compatibles, sin herramientas, sin demoras y sin restricciones clave: simplemente funciona
  • Native NetLinx® Control Everywhere : controle los dispositivos fuente conectados mediante los puertos IR y RS-232 incorporados
  • Módulos de fibra reparables en campo : extraiga y reemplace fácilmente los módulos SFP en el campo
  • Puerto analógico multiformato y puerto HDMI : admite señales analógicas heredadas: RGBHV, componente, S-Video y compuesto, y señales digitales HDMI/HDCP, DisplayPort y DVI
  • Conectividad Ethernet : proporciona compatibilidad con ICSLan Ethernet en el transmisor: agregue conectividad Ethernet a un panel táctil, conecte un WAP o transmita audio/video IP a un dispositivo fuente habilitado para Ethernet

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00133
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica