Publique sus productos
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
    AMX

    PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler

    Traducido por Google,

    El receptor y escalador AMX PR01-RX HDBaseT proporciona un punto final rentable para la matriz de conmutación AMX Precis 8x8 HDMI. El asequible receptor PR01-RX proporciona escalado, transferencia de red y configuración de red integrados, lo que ofrece una solución rentable para distribuir salidas de video desde Precis 8x8 a distancias más largas sin degradar la calidad del video. La adición de la escala integrada en el PR01-RX proporciona transiciones limpias al cambiar entre fuentes y una salida que coincide con la resolución de la pantalla, independientemente de la fuente.

    APLICACIONES COMUNES
    El PR01-RX está diseñado para usarse con la matriz de conmutación HDMI Precis 8x8 4K60 PR01-0808 para recibir señales de las salidas de transporte de distancia HDBaseT espejadas de Precis.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Features

      • 4K60 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video.
      • Scaling – Automatically converts signals up or down to match the resolution of the display.
      • HDBaseT Support – Uses the global standard for transmission of ultra-HD A/V, Ethernet, controls, USB and up to 100W of power over a single, long-distance cable.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPR01-RX-HDBaseT-Receiver-and-Scaler
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment