Publique sus productos
SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output

Traducido por Google,

El Solecis SDX es una familia de pequeños conmutadores AV digitales. El Solecis multiformato 5x1 4K es una solución compatible con 4K y ultra alta definición (UHD) que proporciona cinco puntos de conexión de usuario e incluye un control local simplificado que enruta la señal seleccionada a una salida DXLink y HDMI. Esto proporciona una solución de bajo costo que combina un transmisor DXLink y un conmutador digital en un solo dispositivo de factor de forma pequeño que se usa comúnmente en una mesa.

Aplicaciones comunes
Los conmutadores digitales Solecis son ideales para usar en espacios reducidos o aulas pequeñas para proporcionar conmutación simple para múltiples fuentes. En salas más grandes con múltiples espacios de trabajo, un Solecis en cada mesa o escritorio permite a los usuarios compartir contenido con el grupo de trabajo o con toda la sala. En entornos integrados aún más grandes, los conmutadores digitales Solecis pueden proporcionar conmutación de punto de origen y transmisión a distancia fáciles de usar a través de DXLink a Enova DVX o DGX para un edificio de estilo hub o distribución en todo el campus.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices
    • Multiple Video, Audio and Ethernet Connections – All the connections you need at the conference table including audio, video, control and network access
    • Switch Inputs Without the Need for a Central Controller – Provides low cost solution for huddle spaces and classrooms
    • Works with HydraPort Single Button or Keypad Modules – Provides an elegant installation in a table or lectern
    • Built-in Support for AxLink Keypads – Forwards keypad commands to a central controller over Ethernet eliminating the need for a separate AxLink cable run
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSDX-514M-DX-Solecis-5x1-4K-Multi-Format-Digital-Switcher-with-DXLink-Output
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment