Publique sus productos
Banco de Hormigón
Banco de Hormigón
Banco de Hormigón
Banco de Hormigón
Banco de Hormigón
    ANDECE

    Banco de Hormigón

    3.3 de 5 estrellas3.3(20 reseñas)
    Son empleados como equipamiento permanente, siendo instalados en zonas en las que no se prevé su traslado durante largos períodos de tiempo. Muy resistentes, lo que les hace aptos para cualquier tipo de clima. Pueden cumplir simultáneamente una misión funcional y estética, van desde formas simples y rectas hasta auténticas esculturas de sinuosos relieves, dependiendo de las necesidades de diseño. Se pueden distinguir: - Bancos sin respaldo: desde formas más simples y rectas hasta curvas y ornamentadas, se emplean tanto para su función básica que es la de ofrecer descanso, como para separar distintos ambientes a lo largo del paisaje urbano. - Bancos con respaldo: se puede dotar al prefabricado con una serie de acabados, como son los texturizados, e incluso con el diseño de los mismos elementos, para crear espacios y ambientes integrados. - Bancos ocio-juego: empleados en zonas infantiles y de ocio. - Bancos jardinera: aprovechamiento del espacio al máximo en el que se unen descanso y zonas verdes en el paisaje urbano.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabancohormigon
    • Familia de productoUrban furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-01-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa