Publique sus productos
Mesa centro de madera Nogal y acero dorado
Mesa centro de madera Nogal y acero dorado
Mesa centro de madera Nogal y acero dorado
Mesa centro de madera Nogal y acero dorado
Mesa centro de madera Nogal y acero dorado
Mesa centro de madera Nogal y acero dorado
    Archivados

    Mesa centro de madera Nogal y acero dorado

    Mesa centro nogal y acero dorado 2056 Angel Cerdá S.L. Mesa centro de diseño moderno con tapa de madera chapada en nogal natural de 0.5mm de espesor con una original estructura de patas de acero inoxidable cromado en acabado dorado. Con un diseño de líneas rectas, minimalistas y elegantes, esta mesa rincón está fabricada con materiales nobles de la más alta calidad, fiel a las últimas tendencias en decoración. • ESTILO: Esta mesa centro aportará un toque moderno a cualquier tipo de estancia. Su acabado de patas en acero dorado combinado con madera nogal, la hace una pieza perfecta para combinar con las últimas tendencias en decoración. • MULTIESTANCIA: Su diseño versátil permite que encaje en cualquier estancia de tu hogar. • CALIDAD: Todas nuestras mesas de centro están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Esta original mesa centro de madera chapada en nogal y acero dorado es ideal para aportar ese toque elegante y de estilo a tu salón. • DIMENSIONES: Gracias a su diseño y sus dimensiones, esta mesa centro de diseño moderno será la pieza ideal para vestir tu salón, siendo además un elemento práctico en tu día a día.
    Especificaciones
    • Madera chapada en nogal natural. Acero inoxidable cromado con acabado en dorado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2056-mesa-centro-moderna-nogal-acero-cromado-dorado-side-table-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSidetable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalNogal
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas