Publique sus productos
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21

    Essay™ Table CM21

    4.7 de 5 estrellas4.7(27 reseñas)
    Traducido por Google,
    Essay™ es una serie de mesas exclusiva en madera maciza, creada por la diseñadora danesa Cecilie Manz. La mesa consta de tres elementos, un tablero y dos bases, elaborados de forma sencilla y natural. Con su aspecto elegante y funcionalidad flexible, la mesa es el punto de reunión ideal en espacios contemporáneos.
    Especificaciones
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEssay-CM21
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosEssay™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)218
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)64.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas