Publique sus productos
Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal
Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal
Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal
Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal
Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal
Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal
    Archivados

    Silla tapizada en polipiel con respaldo en rattan y patas en madera color Nogal

    Silla comedor respaldo rattán redonda modelo 4093 Angel Cerdá S.L.Silla comedor de madera maciza de fresno pintada en color nogal y detalles en acero color dorado, con un cómodo asiento tapizado en polipiel color negro y relleno de poliuretano de 25kg/m3. Su original respaldo de rejilla de rattán aportará ese toque de tendencia y elegancia que buscas para tu hogar. Esta silla de diseño moderno de la firma Angel Cerdá, aúna el estilo único y la personalidad de la marca, así como la mayor comodidad y estabilidad, gracias al suave tapizado y la original estructura de patas. Toda una pieza de diseño que no querrás que falte en tu comedor.• ESTILO: Esta original silla comedor de diseño moderno aportará el toque diferente y elegante que buscas para tu hogar, fiel a las últimas tendencias en decoración. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, su diseño permite que encaje en cualquier tipo de salón o comedor, convirtiéndose en las protagonistas de la sala. • CALIDAD: Todas nuestras sillas de comedor están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Por su diseño original fabricada con materiales como el rattán en el respaldo combinado con polipiel negra, conseguirás el toque diferente y distintivo que buscas para tu comedor. • DIMENSIONES: El tamaño de su asiento y su relleno en espuma de poliuretano de 25kg/m3 te permitirá contar con el máximo confort, sin dejar de lado la más alta tendencia.
    Especificaciones
    • Tapizada en polipiel. Respaldo Rattan. Patas en madera nogal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4093-silla-moderna-polipiel-negra-rattan-nogal-acero-dorado-chair-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Material secundarioNogal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos