Publique sus productos
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair
Roc Easy Chair

    Roc Easy Chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(17 reseñas)
    Traducido por Google,
    "Ven a mis brazos", parece decir esta silla, con sus laterales suavemente curvados que se extienden invitando al observador. Y sientes una sensación de seguridad a medida que te acomodas en él. Esto se debe, por un lado, a la generosa superficie del asiento con su cojín de asiento suavemente curvado y su respaldo alto en un ángulo que lleva la columna a una posición erguida perfecta. Por otro lado, el diseñador Uwe Fischer ha dotado al mueble tapizado de una base compacta que proporciona un apoyo firme sobre una placa giratoria. Sorprendentemente, sin embargo, Roc es tan ligero que se puede mover fácilmente por la habitación: al grupo de asientos, a la lámpara de lectura, a la ventana o simplemente para ver su bonita vista trasera. Y ya que estamos: ¡Lee la palabra Roc al revés!
    Especificaciones
    • ‘Come into my arms,’ this chair seems to say, with its gently curved side rests reaching out invitingly to the observer. And you feel a sense of security as you settle down into it. This is due, on the one hand, to the generous seat surface with its softly cambered seat cushion and high back at an angle that brings the spine into the perfect upright position. On the other hand, designer Uwe Fischer has provided the upholstery furniture with a compact base which provides firm support — on a rotating plate. Surprisingly, however, Roc is so light that it can be moved around easily in the room.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRoc_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEasy Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText