Publique sus productos
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA

    ISOLA HY RA

    Traducido por Google,
    Utilizadas en el ámbito de un sistema de ventilación con control de humedad ALIZÉ III, (Evaluación Técnica 14/13-1910), las entradas de aire ISOLA HY se utilizan junto con las ventilaciones de extracción con control de humedad o temporizadas del sistema. Se caracterizan por un caudal que varía de 6 a 45 m³/hora (a una altura de presión de 20 Pa) en función de las variaciones de humedad de la habitación. La entrada de aire acústica controlada por humedad ISOLA HY o ISOLA HY RA instalada en el interior, está fabricada en poliestireno blanco. Para instalación en ambientes principales (salón y dormitorio) para suministro de renovación de aire en sistemas de ventilación forzada de caudal único con control de humedad. Funciona tanto en paredes verticales como en planos inclinados (por ejemplo, tragaluces de techo, parte inferior de cajas de persianas enrollables). El sombrerete para fijar a la pared exterior está fabricado en poliestireno resistente a los rayos UV ya la intemperie en los mismos colores que las entradas de aire.
    Especificaciones
    • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaANJ010002
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de productosHumidity Controlled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica