Publique sus productos
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT

    RMME BI DEBIT

    Traducido por Google,
    La compuerta motorizada autorregulable de doble actuador para oficinas RM-ME se utiliza para modular la ventilación en modo pleno o goteo según lo determine una válvula accionada por un motor eléctrico. En la posición cerrada (apagado), una compuerta de placa sólida equipada con un regulador de Ø80 mm o Ø100 mm controla el caudal de goteo. En la posición abierta (encendido), un regulador de caudal aguas arriba de la compuerta controla el caudal nominal. Los reguladores de flujo proporcionan un flujo de aire predeterminado en un rango de presión de 50 a 250 Pa para el flujo mínimo y de 60 a 250 Pa para el flujo máximo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaANJ010015
    • Familia de productoAirflow Circuit Components
    • Grupo de productosMotorised Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
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
    Productos similares