Publique sus productos
EM HY

EM HY

Traducido por Google,
Utilizadas como parte de un sistema de ventilación con control de humedad ALIZÉ III (Técnica Avis 14/13-1910), las entradas de aire EM HY están asociadas con las ventilas de extracción con control de humedad o temporizadas del sistema.
Especificaciones
  • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010018
  • Familia de productoEM HY
  • Grupo de productosEM HY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)52
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Sur
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Filipinas
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Georgia
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Hong Kong
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
India
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
Indonesia
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Irak
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irán
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Isla de Navidad
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Islas Cocos (Keeling)
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Israel
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Japón
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Jordania
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Kazajistán
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kirguistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kuwait
México
Madagascar
Jersey
Laos
Montserrat
Malaui
Letonia
Líbano
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Macao
Panamá
Marruecos
Lituania
Malasia
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Maldivas
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Mongolia
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Myanmar (Birmania)
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Nepal
San Martín
Namibia
Mónaco
Omán
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Pakistán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Palestina
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Singapur
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Siria
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Sri Lanka
Ruanda
Reino Unido
Tailandia
Sahara Occidental
República Checa
Taiwán
Santa Elena
Rumanía
Tayikistán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Territorio Británico del Océano Índico
Senegal
San Marino
Turkmenistán
Seychelles
Serbia
Turquía
Sierra Leona
Suecia
Uzbekistán
Somalia
Suiza
Vietnam
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Yemen
Sudán
Ucrania
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit