Publique sus productos
SRT

SRT

Traducido por Google,

Los silenciadores SRT 30/54 o SRT 45/51 están diseñados para usarse en combinación con sistemas de ventilación mecánica por extracción. Están fabricados íntegramente en chapa de acero y pueden equiparse en su parte frontal con entradas de aire autorregulables o con control de humedad de Anjos.

Interiores: AIRA HY o MG 22, 30, 45

Aire libre: GEM

Cumplen con los requisitos de aislamiento acústico de 45 a 48 dB, según la configuración.

Los cilindros de conexión de los silenciadores SRT 30/54 (para usar con tomas de aire autorregulables de 22 y 30 m³/h) están equipados con espuma acústica (100 mm de longitud x 20 mm de espesor).
Los cilindros de conexión de los silenciadores SRT 45/51 (para usar con tomas de aire autorregulables y con control de humedad de 45 m³/h) están equipados con espuma acústica (85 mm de longitud x 15 mm de espesor).

Instalación:

Los silenciadores SRT se adaptan al interior del aislamiento colocado contra las paredes exteriores.
Taladre un orificio ligeramente inclinado hacia afuera en la pared, colocándolo según el diagrama de la derecha. Inserte el manguito de plástico de 125 mm de diámetro y aplique sellador alrededor de la circunferencia del manguito.
Fije el silenciador a la pared.
Instale el aislamiento, asegurándose de cubrir las superficies frontal y lateral del silenciador SRT con el material aislante para evitar puentes térmicos.
El manguito MPR insertado a través del aislamiento debe extenderse al menos 10 mm hacia el interior del silenciador.

Este manguito permite utilizar el silenciador en placas de yeso aislantes (de 90 mm + 10 mm a 110 mm + 10 mm). Para mayores espesores de aislamiento, inserte un segundo manguito de ajuste dentro del primero.
Coloque la placa frontal y atornille la entrada de aire al manguito de ajuste.
Después de aplicar el revestimiento de la pared exterior, encaje a presión
Coloque la rejilla exterior GEM 125 en el extremo exterior del conducto.

Especificaciones
  • CETIAT test report No. 1014179-1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010027
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de productosSilencers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica