Publique sus productos
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Traducido por Google,
Mampostería en bloques de hormigón, realizada por una empresa en posesión de la certificación del sistema de calidad según UNI EN-ISO 9001: 2008 y UNI EN-ISO14001: 2004, del tipo BC20 de seis agujeros
Especificaciones
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBC20-Blocco-CLS
  • Familia de productoBlock
  • Grupo de productosFacciavista BC20
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCConcrete bricks
  • Código UNSPSC30131603
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Número OmniClass23-13 21 11 11
  • Título OmniClass Concrete Blocks