Publique sus productos
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto
    Antrax IT

    RADIADOR RABBIT 13 - Toallero mixto

    Funcionamiento: Mixto

    Los gestos cotidianos que tienen lugar en el cuarto de baño se traducen en un objeto multifunción en la colección de toalleros Rabbit: desde la posibilidad de colgar fácilmente el albornoz, hasta la colocación de las toallas en los tubos y la difusión del confort térmico en la estancia, la familia cumple numerosas funciones y se presenta en tres versiones posibles, idénticas en dimensiones. Lo que las diferencia son las formas de los elementos horizontales. Los elementos se agrupan en ritmos regulares y se sueldan a los montantes verticales que, más largos en la parte superior del radiador, crean de forma natural dos ganchos en los que es posible colgar los albornoces. El modelo Rabbit 13 se caracteriza por una sección de elemento con un diámetro de 13 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarabbit-13-dual-application
    • Familia de productoBATH COLLECTION
    • Grupo de productosRABBIT COLLECTION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica