Publique sus productos
RADIADOR V8 - Toallero de agua caliente
RADIADOR V8 - Toallero de agua caliente
    Antrax IT

    RADIADOR V8 - Toallero de agua caliente

    Funcionamiento: Agua caliente

    Optimice la función del radiador en su cuarto de baño contemporáneo, sea cual sea su tamaño y estilo. Antrax IT presenta V8, un nuevo radiador toallero de baño de acero al carbono con un diseño compacto, limpio y lineal, que mejora el rendimiento térmico, reduce el consumo de energía y se integra perfectamente en el espacio del baño. El radiador toallero V8 está compuesto por dos tubos verticales a los que se anclan elementos horizontales. Fácil de instalar, V8 funciona como un práctico calientatoallas y, gracias a su tamaño compacto, se adapta al espacio circundante y difunde el calor por todo el cuarto de baño. Además de utilizarse como toallero, V8 está diseñado para aportar calidez a los espacios de baño que ya disponen de un sistema de calefacción (suelos, aire acondicionado, etc.).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciav8-and-pieno-hot-water
    • Familia de productoBATH COLLECTION
    • Grupo de productosV8 & PIENO COLLECTION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica