Publique sus productos
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 de 5 estrellas4.7(31 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las series Dura-Power™ DEN (vertical estándar) y DEL (de plataforma baja) están disponibles con capacidades de tanque de 6 a 119 galones. Se pueden instalar para funcionamiento no simultáneo y de un solo elemento (entrada máxima de hasta 6 KW), o para funcionamiento simultáneo de dos elementos (entrada máxima de hasta 12 KW).

    Características

    • Capacidades de 6 a 119 galones
    • La mayoría de los modelos se convierten en trifásicos o monofásicos en campo para una fácil instalación
    Especificaciones
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaosmith-dura-den-del
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosDura-Power
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-24
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica