Publique sus productos
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    4.8 de 5 estrellas4.8(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    Serie Gold DRE disponible con tanques de almacenamiento de 50, 80 y 119 galones, con opciones de entrada que van desde 6 kW a 54 kW. Se pueden utilizar como calentadores de recuperación para el servicio de suministro de agua caliente o como impulsores para suministrar agua de enjuague desinfectante para el lavado de vajilla.

    Características

    • Fusible del circuito de alimentación para la protección del sistema
    • El tanque revestido de vidrio proporciona una protección duradera contra la corrosión
    • Tamaño disponible de 50 galones a 119 galones
    Especificaciones
    • Specifications Gallon Capacity: 50 - 120 Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08 KW Input: 6 - 54 Number of Elements: 3 - 9 Recovery Cap. 100°F Rise: 25 - 221 Dimensions Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395 Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaosmith-dre
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosGold Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica