Publique sus productos
140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

La línea completa de tanques de almacenamiento con camisa de AO Smith tiene una capacidad de 140 a 2,500 galones y es ideal para usar con equipos intercambiadores de calor de cobre alimentados con gas y otros sistemas de agua caliente de AO Smith para el almacenamiento de cualquier agua potable a temperaturas de 180 ºF o menos. Los modelos personalizados están disponibles con revestimientos especiales, serpentines de calentamiento (pared simple o doble) y accesorios; consulte Tanques HD personalizados.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-tjv
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de productosSupply Water Tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Almacenamiento
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_20_21
  • Descripción Uniclass 2015Direct hot water storage cylinders
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAboveground Water Utility Storage Tanks
  • Número OmniClass23-27 29 00
  • Título OmniClass Tanks and Storage Structures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica