Publique sus productos
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Traducido por Google,

    Caseta de almacenamiento exterior compacta diseñada para ofrecer una excelente capacidad de almacenamiento en un formato que optimiza el espacio.

    Disponible en siete tamaños diferentes para adaptarse a distintas necesidades de almacenamiento y espacios de instalación.

    El acabado con recubrimiento en polvo proporciona una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.

    Los estantes ajustables permiten almacenar de forma flexible objetos largos, cajas y otros equipos domésticos o de exterior.

    Equipada con una cerradura de seguridad, manija de diseño universal y rodillos con rodamientos para un funcionamiento suave de la puerta.

    Especificaciones
    • ■DM-GY099 / DM-GY119 / DM-GY137 / DM-GY139 / DM-GY157 / DM-GY177 / DM-GY179

      Type: Compact Outdoor Storage Shed

      Number of Size Variations: 7

      Overall Height: 1865 mm

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 1000 N/m² (100 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 500 mm

      Shelf Load Capacity: 35–55 kg per Shelf, depending on Model

      Finish: Powder Coating

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutdoor-storage-shed-dm-gy
    • Familia de productoOutdoor Storage
    • Grupo de productosStorage Sheds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Almacenamiento
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit