Publique sus productos
Aerotermo AB034IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB034IT-0020

Traducido por Google,
Los aerotermos se pueden instalar en la pared o suspendidos del techo, dirigiendo el aire hacia abajo. Los termoventiladores de agua Aermax son dispositivos de calefacción de alto diseño que suministran aire caliente de manera óptima para edificios industriales y de gran tamaño. Todos los componentes incluidos en el producto provienen de los principales productores europeos de renombre.
Especificaciones
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAB034IT-0020
  • Familia de productoWater Fan Heater
  • Grupo de productosAB Water Fan Heater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)765
  • Profundidad (mm)595
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC